Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FH10

Módulo de fluido/aire: FH10

Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (5) puertos autosellantes G 1/2 (BSPP), Poppets de 3/8

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FH10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas maestra y de herramientas.
  • puertos G de 1/2″.
  • (5) puertos autosellantes (lado Master y Tool).
  • acero inoxidable serie 300 para protección contra la corrosión.
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de acero inoxidable
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
Especificación Valor
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 3.25 kg
Peso del lado de la herramienta 2.33 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo FH10 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo FH10-M,AQ4-T Dibujos Inglés
Manual del módulo FluidAir FF4AQ5T,FH10AQ4T Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AQ4-T Módulo neumático con (1) G 1/2 (BSPP), 3/8 Poppets en S5 – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-FH10-M Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (5) puertos autosellantes G 1/2 (BSPP), obturadores de 3/8 – lado principal
Soporte para herramientas 9121-FH10-T Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (5) puertos autosellantes G 1/2 (BSPP), 3/8 Poppets – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..