Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FH12

Módulo de fluido/aire: FH12

Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, orificio de boquilla con junta radial

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FH12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • El FH12 proporciona servicio de fluido/aire a las placas Master y Tool.
  • (4) puertos autosellantes en el lado del FH12 Master y Tool.
  • Interfaz de cliente G1/2 (BSPP).
  • Orificio de espiga con junta radial.
  • Las carcasas de los módulos FH12 son de acero inoxidable serie 300 para protección contra la corrosión.
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.
  • El lado de la herramienta AP5 se acopla con el lado maestro FH12 y es para uso exclusivo con aire para efectores finales de manipulación de materiales.
  • Un (1) puerto autosellante en el lado de la herramienta AP5.

Materiales

  • Carcasas de acero inoxidable
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
Especificación Valor
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 2.90 kg
Peso del lado de la herramienta 2.27 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo FH12 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo FH12-M,AP5-T Dibujos Inglés
FH12-M,FH12-T,AP5-T Manual del módulo FluidAir Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-AP5-T Módulo de aire con (1) conexión autosellante G1/2 (BSPP), componentes de válvula de 3/8, orificio en C para conexión de espiga, lado de la herramienta
9121-FH12-M Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes G1/2 (BSPP), componentes de válvula de 3/8, orificio de boquilla con junta radial, lado principal
9121-FH12-T Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, orificio en C para orificio de boquilla, lado de la herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-AP5-T Módulo de aire con (1) conexión autosellante G1/2 (BSPP), componentes de válvula de 3/8, orificio en C para conexión de boquilla – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-FH12-M Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) puertos autosellantes G1/2 (BSPP), componentes de válvula de 3/8, puerto de espiga con junta radial – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-FH12-T Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes G1/2 (BSPP), componentes de válvula 3/8, orificio de boquilla con junta radial – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..