Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FL4

Módulo de fluido/aire: FL4

Módulos de fluido/aire con (5) puertos autosellantes Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FL4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas Master y Tool.
  • Puertos Rc 1/2 (BSPT).
  • (5) puertos autosellantes (lado Master y Tool).
  • acero inoxidable serie 300 para protección contra la corrosión.
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de acero inoxidable
  • Componentes de válvulas de acero inoxidable, nitrilo y PVC
Especificación Valor
Caudal 1.6
Peso lateral maestro 3.19 kg
Peso del lado de la herramienta 2.4 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo FL4 Dibujos Inglés
FL4 Manual del módulo FluidAir Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-FL4-M Módulos de fluido/aire con (5) puertos autosellantes Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8 – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-FL4-T Módulos de fluido/aire con (5) puertos autosellantes Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..