Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FN2

Módulo de fluido/aire: FN2

(2) puertos autosellantes 3/8 NPT módulo de fluido/aire, acero inoxidable (sustituye a F02-N)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FN2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • conexiones roscadas de 3/8 NPT.
  • (2) puertos de fluido/aire autosellantes.
  • Compatible con módulos F02.
  • Compatible con módulos F02.
  • Cuerpo de acero inoxidable.
  • Opción de junta de Viton (-V).

Materiales

  • Carcasas de acero inoxidable
  • Componentes de válvulas de caucho, PVC y acero inoxidable
Especificación Valor
Caudal 1.4
Peso lateral maestro 0.73 kg
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
FN2 Dibujo del módulo FluidAir Dibujos Inglés
FN2V Dibujo de módulo de aire comprimido, Viton Dibujos Inglés
FGx,FNx,FR2,FR2L,FR4 Manual del módulo FluidAir Manuales Inglés
Descargar Descripción
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-FN2-M (2) puertos autosellantes 3/8 NPT módulo de fluido/aire, acero inoxidable (sustituye a F02-N)
Soporte para herramientas 9120-FN2-T (2) puertos autosellantes 3/8 NPT módulo de fluido/aire, acero inoxidable (sustituye a F02-N)

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..