Módulos de cambio de herramientas

Módulo de fluido/aire: FS2

Módulo de fluido/aire: FS2

Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) puertos autosellantes G 1/4 (BSPP), (2) puertos pasantes G 1/4 (BSPP) y (4) puertos pasantes G 1/8 (BSPP)

Ver todas las funciones
Número de modelo:  FS2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Proporciona servicio de fluido/aire al Maestro y a las placas de Herramientas.
  • (4) Puertos autosellantes G 1/4 (BSPP).
  • (2) Conexiones pasantes G 1/4 (BSPP).
  • (4) Conexiones pasantes G 1/8 (BSPP).
  • acero inoxidable serie 300 para protección contra la corrosión.
  • 6,9 bar (100 psi) máximo.
  • No para servicio de vacío.

Materiales

  • Carcasas de acero inoxidable
  • Componentes de la válvula de acero inoxidable
  • Juntas de caucho nitrílico
  • Tapón de plástico CPVC
Especificación Valor
Caudal 1.4 para 1/4, 0,65 para 1/8
Peso lateral maestro 2.07 kg
Peso del lado de la herramienta 1.98 kg
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Fluido/Aire
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo FS2 Dibujos Inglés
Manual del módulo FS2 FluidAir Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-FS2-M Módulo SS F/A con (4) G1/4 verificados, (2) G1/4 y (4) G1/8 pasantes, maestro
9121-FS2-T Módulo SS F/A con (4) G1/4 verificados, (2) G1/4 y (4) G1/8 pasantes, herramienta
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-FS2-M Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) orificios autosellantes G 1/4 (BSPP), (2) orificios pasantes G 1/4 (BSPP) y (4) orificios pasantes G 1/8 (BSPP) – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-FS2-T Módulo de fluido/aire de acero inoxidable con (4) puertos autosellantes G 1/4 (BSPP), (2) puertos pasantes G 1/4 (BSPP) y (4) puertos pasantes G1/8 (BSPP) – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..