Características del producto
- detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 130 N de fuerza y 10 Nm de par, ideal para tareas de precisión ligeras
- Factor de forma: robusta carcasa industrial con electrónica integrada para una detección todo en uno.
- Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
- Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 6,9 a 31,6 veces su capacidad nominal.
- Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
- Clasificación IP20 para entornos controlados – Proporciona una protección básica contra objetos sólidos, ideal para su uso en entornos industriales o de laboratorio limpios, secos y cerrados
| Specification | Value |
|---|---|
| Intervalo de medida | 130 N / 10 Nm |
| Alcance de detección | |
| Rango de detección de fuerza X/Y | ±130 N |
| Rango de detección de par X/Y | ±10 Nm |
| Z Rango de detección de fuerza | ±400 N |
| Z Rango de detección de par | ±10 Nm |
| Resolución | |
| Resolución de detección de fuerza X/Y | 0.00625 N |
| Resolución de detección de par X/Y | 0.000325 Nm |
| Z Resolución de detección de fuerza | 0.0125 N |
| Z Resolución de detección de par | 0.000325 Nm |
| Sobrecarga | |
| Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje | ±1200 N |
| Fuerza Z Sobrecarga de un eje | ±4100 N |
| Sobrecarga de par en un eje X/Y | ±79 Nm |
| Par Z Sobrecarga de un eje | ±82 Nm |
| Rigidez | |
| Fuerza X/Y Rigidez calculada | 9.1×10^6 N/m |
| Par X/Y Rigidez calculada | 1.1×10^4 Nm/rad |
| Fuerza Z Rigidez calculada | 1.8×10^7 N/m |
| Par Z Rigidez calculada | 1.6×10^4 Nm/rad |
| Frecuencia de resonancia | |
| Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia | 1400 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia | 2000 Hz |
| Otros | |
| Altura | 33.3 mm |
| Peso | 0.255 kg |
| Diámetro | 74 mm |
| Clasificación de la placa de interfaz | IP20 |
| Interfaz de comunicación | Analógico (+/-10V) |
| Precisión (% escala completa) | 0.75 – 1.25% |
| Latencia | <1 ms |
| Frecuencia de muestreo | 40 kHz |
| Conector | hirose de 20 patillas |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
- Gráfico de carga compleja
- Software
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9230-05-1329 | Dibujos | Inglés |
| 9230-05-1370 | Dibujos | Inglés |
| Manual de sistemas de adquisición de datos (DAQ) de sensores F/T | Manuales | Inglés |
| Gráficos de carga de complejos gamma | Gráfico de carga compleja | Inglés |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Versión de demostración 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Inglés |
- Filtrar por Número de pieza
- 9105-C-H-PS-10
- 9105-C-H-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-H-PS-10 |
Cable de transductor DAQ F/T, conector Hirose a fuente de alimentación, 10 m |
|
|
9105-C-H-PS-5 |
Cable de transductor DAQ F/T, conector Hirose a fuente de alimentación, 5 m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cable de la fuente de alimentación o de la caja de alimentación de la interfaz a la tarjeta DAQ, sin terminación, 2 m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bits, 250 kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Terminales de resorte, Dispositivo mioDAQ |
|
|
9105-PS-1 |
Fuente de alimentación del transductor DAQ |
|
| Calibración | Rango de detección de fuerza X/Y | Rango de detección de fuerza Z | Rango de detección de par X/Y | Rango de detección de par Z | Resolución de detección de fuerza X/Y | Z Resolución de detección de fuerza | Resolución de detección de par X/Y | Z Resolución de detección de par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-130-10 | 130 N | 400 N | 10 Nm | 10 Nm | 0.025 N | 0.05 N | 0.0013 Nm | 0.0013 Nm |
| SI-65-5 | 65 N | 200 N | 5 Nm | 5 Nm | 0.0125 N | 0.025 N | 0.0006 Nm | 0.0006 Nm |
| SI-32,5-2,5 | 32.5 N | 100 N | 2.5 Nm | 2.5 Nm | 0.0063 N | 0.0125 N | 0.0003 Nm | 0.0003 Nm |