Módulos de alta corriente

Módulos de alta corriente: MTC6

Módulos de alta corriente: MTC6

Módulo de alta corriente de 100 A, 4 clavijas de potencia + 2 de freno, empuñadura de cable cableable en campo, salida radial, parcialmente encapsulado

Ver todas las funciones
Número de modelo:  MTC6
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Componentes

Características del producto

Características

  • 4 patillas, contactos de alimentación de 100 amperios/600 VCC.
  • 2 contactos, contactos de señal de 30 Amp/250VDC.
  • Protección ambiental IP65 sólo cuando están acoplados.
  • Contactos totalmente reemplazables en el maestro y la herramienta.
  • Empuñadura de cable M40 cableable en campo para rangos de cable de 22 – 32 mm.
  • El módulo debe montarse en un cambiador de herramientas, QC-40 o superior, para manejar la corriente nominal máxima y el ciclo de trabajo del 100% sin sobrecalentamiento.
  • La temperatura ambiente máxima permitida en estas condiciones es de 100 F.
  • No acople ni desacople los módulos a menos que se haya desconectado y descargado la alimentación tanto aguas arriba como aguas abajo.
  • La tierra de protección (PE) o la tierra de seguridad debe ser suministrada por el equipo/cableado del cliente.
  • La clavija 1 de Master y Tool está conectada internamente a la carcasa del módulo como tierra de seguridad. La toma de tierra de seguridad puede retirarse en las instalaciones del cliente.
  • Salida radial.

Materiales

  • Carcasa de aluminio niquelado químicamente.
  • Cabezas de las clavijas de resorte chapadas en metal precioso
  • Pasadores de contacto chapados en metal precioso
  • Placa de cubierta de Delrin®.
  • Junta de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Potencia – 100 Amp/600VDC cuando se acopla a un QC-40 o superior
Señal – 30 Amp/250VDC.
Peso lateral maestro 0.77 kg
Peso del lado de la herramienta 0.73 kg
Número total de clavijas 6
Pins Descripción Potencia – 4
Señal – 2
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 37,8 °C
Tipo Módulos de alta corriente
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-MTC6C-T

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..