Módulos de alta corriente

Módulos de alta corriente: PA21

Módulos de alta corriente: PA21

Módulo de corriente de alta intensidad con (3) contactos, 200 amperios

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PA21
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Componentes

Características del producto

Características

  • Alta capacidad de transporte de corriente; capaz de hasta 200 amperios y hasta 600 voltios para alimentar el utillaje del cliente.
  • La tecnología de acoplamiento cónico patentada por ATI proporciona una gran área de contacto para aplicaciones de alta corriente, a la vez que permite a los clientes transferir corriente de la herramienta maestra a la herramienta con excelentes capacidades de desalineación y características de desgaste reducidas en comparación con los conectores macho y hembra.
  • Diseño compatible con versiones anteriores para acoplarse al módulo de alta corriente tipo PA20.
  • Las puntas de contacto se sustituyen y reparan fácilmente.
  • Contactos del lado maestro empotrados para evitar el contacto humano involuntario.
  • Incorpora conexiones de terminales de anillo para una preparación e instalación rápida y sencilla de los cables.
  • El cuerpo de una sola pieza y el diseño de los terminales de anillo permiten un cableado más rápido del cableado del cliente con menos desmontaje.
  • Las opciones de placa de agarre del cable están disponibles en la pestaña de placa de ajuste.
  • El diseño modular permite que las conexiones de los cables salgan por la izquierda o por la derecha para mejorar la vestimenta y la versatilidad del robot (consulte la Guía de numeración de piezas).
  • Conexiones RobiFix opcionales para permitir la conexión directa del vestido robótico y la herramienta.

Materiales

  • Contactos de cobre chapado.
  • Placa de montaje de aluminio, aisladores G10/FR4.
Especificación Valor
Características eléctricas PA21-M/PA21-T – 200 Amp/600V @ 100% Ciclo de trabajo. Todos los módulos con conectores RobiFix: 150 amperios/600 V a 100% de ciclo de trabajo (limitado por el conector)
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta 1.09 kg
Número total de clavijas 3
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corriente
Descargar Tipo de descarga Idioma
Cubierta protectora para PA21-M Dibujos Inglés
Plano del módulo PA21 Dibujos Inglés
Instrucciones de instalación del cable PA21 Manuales Inglés
Módulo manual de alta corriente PA21 (incluye PA21A y varias longitudes de cable) Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-PA21LA-M 9121-PA21LA-M
9121-PA21R-T 9121-PA21R-T
9121-PA21R-M 9121-PA21R-M
9121-PA21L-M 9121-PA21L-M
9005-20-9252 Conjunto de alivio de tensión, PA21, (2) 9-16 mm de diámetro, (1) 3-6 mm de diámetro
9121-PA21L-T 9121-PA21L-T
9121-PA21RA-M 9121-PA21RA-M
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9005-20-2500 Conjunto de alivio de tensión, PA20, (3) 9-16mm Dia.
Soporte para herramientas 9005-20-8887 Kit de placa de montaje no conductora 3x M25 con sujetacables, rango de cables 9mm-17mm
Soporte para herramientas 9005-20-9252 Conjunto de alivio de tensión para aplicación de arco estirado, (2) 9-16 mm, (1) cable de 3-6 mm
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-PA21LA-M Módulo maestro PA21 con conector recto Robifix, alimentación izquierda – lado maestro
Soporte para herramientas 9121-PA21LAP1.00-T Módulo de herramienta PA21 con cable RobiFix de 1,0 metros, alimentación izquierda – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21LAP1.50-T Módulo de herramientas PA21 con cable RobiFix de 1,5 metros, alimentación izquierda – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21LAP2.00-T Módulo de herramienta PA21 con cable RobiFix de 2,0 metros, alimentación izquierda – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21L-M PA21 Módulo maestro con (3) contactos, 200 amperios, maestro, alimentación izquierda – lado maestro
Soporte para herramientas 9121-PA21L-T Módulo de herramienta PA21 con (3) contactos, 200 Amp, alimentación izquierda – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21RA-M Módulo maestro PA21 con conector recto Robifix, alimentación derecha – lado maestro
Soporte para herramientas 9121-PA21RAP1.00-T Módulo de herramienta PA21 con cable RobiFix de 1,0 metros, alimentación derecha – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21RAP2.00-T Módulo de herramienta PA21 con cable RobiFix de 2,0 metros, alimentación derecha – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PA21R-M Módulo de alta corriente, (3) contactos, 200 amperios, alimentación derecha – lado principal
Soporte para herramientas 9121-PA21R-T Módulo de alta corriente, (3) contactos, 200 amperios, alimentación derecha – lado principal
Soporte para herramientas 9121-PAE-T Cubierta protectora – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..