Módulos de alta corriente

Módulos de alta corriente: PC5

Módulos de alta corriente: PC5

Módulo de alimentación, 150 amperios, 5 contactos, bases de contacto n.º 4

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PC5
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Accesorios Componentes

Características del producto

Características

  • Diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente.
  • Cinco (5) contactos de cobre rodiados, cada uno capaz de transportar 150 Amperios cuando están acoplados.
  • La tensión no debe superar los 600 voltios.
  • Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta principal a la herramienta.
  • Las superficies cónicas de acoplamiento proporcionan una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permiten un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
  • La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
  • Las puntas de contacto se sustituyen fácilmente, si es necesario.
  • Los contactos del lado del patrón, empotrados y cubiertos, evitan el contacto humano accidental.
  • Pasador central extendido para protección de primera/última ruptura.
  • Bases de contacto dimensionadas para cable #6 a #4 AWG.

Materiales

  • Contactos chapados en metal precioso.
Especificación Valor
Características eléctricas 150 amperios
Peso lateral maestro 1.49 kg
Peso del lado de la herramienta 1.53 kg
Número total de clavijas 5
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corriente
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo PC5 Dibujos Inglés
Manual del módulo de corriente primaria PC5 Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9005-20-2469 Conjunto de placa de ajuste, PG29, 18-25mm, PC5
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-PC5-M Módulo de alimentación, 150 A, 5 contactos, bases de contacto n.º 4 – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-PC5-T Módulo de alimentación, 150 A, 5 contactos, bases de contacto n.º 4 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..