Módulos de alta corriente

Módulos de alta corriente: PG1

Módulos de alta corriente: PG1

Módulo de alta corriente con contacto único, cable nº 2, 200 amperios

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PG1
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente.
  • Un único (1) contacto de cobre rodiado, capaz de transportar 200 Amperios cuando está acoplado.
  • La tensión no debe superar los 600 voltios.
  • Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta principal a la herramienta.
  • Las superficies cónicas de acoplamiento proporcionan una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permiten un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
  • La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
  • La punta de contacto se sustituye fácilmente, si es necesario.
  • Los contactos empotrados y ocultos del lado maestro evitan el contacto humano accidental.

Materiales

  • Contacto de cobre chapado en metal precioso
Especificación Valor
Características eléctricas 200 Amp/600V máx. ciclo de trabajo del 100
Peso lateral maestro 0.45 kg
Peso del lado de la herramienta 0.48 kg
Número total de clavijas 1
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corriente
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo PG1 Dibujos Inglés
Manual del módulo de corriente primaria PG1 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9120-PG1-T Módulo de herramienta de alta corriente con contacto único, cable nº 2, 200 A
9120-PG1-M Módulo maestro de alta corriente con contacto único, cable nº 2, 200 A
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-PG1-M Módulo de alta corriente con contacto único, cable nº 2, 200 amperios
Soporte para herramientas 9120-PG1-T Módulo de alta corriente con contacto único, cable nº 2, 200 amperios

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..