Características del producto
Características
- Proporciona una conexión a tierra para el utillaje del cliente. No debe utilizarse para alimentación.
- Un único (1) contacto de cobre chapado, capaz de soportar 200 amperios.
- La tensión no debe superar los 600 voltios. La corriente no debe superar los 200 amperios.
- Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir la corriente del Patrón a la Herramienta.
- Las superficies cónicas de acoplamiento proporcionan una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permiten un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
- La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
- La punta de contacto se sustituye fácilmente, si es necesario.
- Los contactos empotrados y ocultos del lado maestro evitan el contacto humano accidental.
- Utiliza terminales de anillo crimpados para conectar los cables del cliente. (2 AWG/35mm^2 estándar, otros tamaños disponibles o suministrados por el cliente)
- Se requiere el uso de cable de alta flexibilidad y trenzado fino.
- Tamaño máximo del cable 1/0 AWG. (Debe haber 6 mm de espacio libre bajo el módulo Tool para permitir la flexión del cable)
Materiales
- Contactos de cobre chapado.
- Carcasa de aluminio
- Aisladores FR4/G10
- Bota de goma
- Cierres de acero
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 200 Amp/600V máx. ciclo de trabajo del 100 |
| Peso lateral maestro | 0.18 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.20 kg |
| Número total de clavijas | 1 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de alta corriente |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-PG3-M
- 9120-PG3-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-PG3-M | Módulo de alta corriente con bases de terminales anulares, contacto único, 200 amperios |
|
|
9120-PG3-T | Módulo de alta corriente con bases de terminales anulares, contacto único, 200 amperios |
|