Módulos de alta corriente

Módulos de alta corriente: PY4X

Módulos de alta corriente: PY4X

el módulo de alta corriente de la serie 9128 es un diseño compacto y ligero con el nuevo diseño de contacto de ATI. El nuevo diseño de contacto proporciona una gran área de contacto para aplicaciones de alta corriente, a la vez que permite a los clientes transferir corriente del Maestro a la Herramienta con características de desgaste reducidas.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PY4X
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones

Características del producto

Características

  • Módulo compacto de alta corriente: 40% de reducción de tamaño y 70% de reducción de peso respecto a los módulos actuales
  • El nuevo diseño de los contactos minimiza la fuerza de separación de los mismos, lo que permite que el módulo se acople fácilmente sin desviarse.
  • Contacto central ampliado para proporcionar el primero en acoplarse y el último en romperse.
  • Conexiones de terminal de anillo prensado incorporadas para una rápida preparación e instalación de los cables.
  • Cuerpo principal con contactos y asas de cable diseñadas con material compuesto, material con clasificación V0 para proporcionar el mejor aislamiento entre contactos de alta corriente.
  • Cubierta posterior de material compuesto reforzado con fibra para proteger los contactos y los terminales y fabricada con material de clasificación V0 para soportar entornos de calor de soldadura.
  • Contactos diseñados para una fácil sustitución con un mínimo de piezas.

Materiales

  • Compuesto, clasificación V0
Especificación Valor
Características eléctricas 210 Amp/1000V máx
Peso lateral maestro 0.39 kg
Peso del lado de la herramienta 0.34 kg
Número total de clavijas 3
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alta corriente

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..