Características del producto
Características
- Proporciona puerto(s) hidráulico(s) de baja o alta presión en un solo módulo.
- El acoplador autosellante para la conexión hidráulica minimiza los goteos.
- Los pasadores de prealineación garantizan el acoplamiento correcto del acoplador.
- El robot del cliente debe vencer la presión en los acopladores cuando se accionan juntos los módulos Maestro y Herramienta. La bomba debe estar apagada durante los cambios de herramienta.
- El cliente debe utilizar tuberías flexibles para todas las conexiones de fontanería. Las conexiones de tuberías rígidas no son aceptables, ya que no permitirán la alineación y el acoplamiento correctos de las mitades del acoplador.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Casquillos y pasadores de acero
- Acopladores de acero inoxidable
- Juntas de Viton
Especificación | Valor |
---|---|
Caudal | 1/4 por 0,46 |
Peso lateral maestro | 0.71 kg |
Peso del lado de la herramienta | 0.61 kg |
Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
Tipo de utilidad | Hidráulico |
Descargar | Descripción |
---|---|
9120-F2HG14A-M | Módulo hidráulico, (2) baja presión G1/4, maestro |
9120-F2HG14A-T | Módulo hidráulico, (2) baja presión G1/4, herramienta |
9120-F2HN14B-T | Módulo hidráulico, (2) alta presión 1/4 NPT, herramienta |
9120-F2HN14A-M | Módulo hidráulico, (2) baja presión 1/4 NPT, maestro |
9120-F2HN14A-T | Módulo hidráulico, (2) baja presión 1/4 NPT, herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-F2HG14A-M
- 9120-F2HG14A-T
- 9120-F2HN14A-M
- 9120-F2HN14A-T
- 9120-F2HN14B-M
- 9120-F2HN14B-T
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-F2HG14A-M | Módulo hidráulico, (2) baja presión G1/4, lado maestro |
|
![]() |
9120-F2HG14A-T | Módulo hidráulico, (2) baja presión G1/4, lado herramienta |
|
![]() |
9120-F2HN14A-M | Módulo hidráulico, (2) baja presión 1/4 NPT, lado maestro |
|
![]() |
9120-F2HN14A-T | Módulo hidráulico, (2) baja presión 1/4 NPT, lado herramienta |
|
![]() |
9120-F2HN14B-M | Módulo hidráulico, (2) alta presión 1/4 NPT, lado maestro |
|
![]() |
9120-F2HN14B-T | Módulo hidráulico, (2) alta presión 1/4 NPT, lado herramienta |
|