Módulos de cambio de herramientas

Módulos hidráulicos: HBx

Módulos hidráulicos: HBx

Módulo hidráulico con presiones nominales y roscas de tubo según la lista

Ver todas las funciones
Número de modelo:  HBx
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Conjunto modular que adapta acopladores de fluidos comerciales, de alta presión, antigoteo y autosellantes a los cambiadores de herramientas pesadas ATI.
  • Diseñado para pasar fluidos de alta presión del Maestro a la Herramienta para su uso por el utillaje del cliente.
  • Válvulas autosellantes para evitar fugas y goteos.
  • Admite múltiples conexiones y está equipado con pasadores de prealineación para asegurar el correcto acoplamiento de los acopladores.
  • El robot del cliente debe vencer la presión en los acopladores cuando acciona los módulos Maestro y Herramienta juntos. La bomba debe estar apagada durante los cambios de herramienta.
  • El cliente debe utilizar tuberías flexibles para todas las conexiones de fontanería. Las conexiones de tuberías rígidas no son aceptables, ya que no permitirán la alineación y el acoplamiento correctos de las mitades del acoplador.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Casquillos y pasadores de acero
  • Juntas de fluorocarbono
  • Acopladores de acero inoxidable
Especificación Valor
Caudal 0.46 para G 1/4 (a presiones nominales)
1.23 para G 3/8 (a presión nominal)
2.26 para G 1/2 (a presiones nominales)
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidad Hidráulico
Descargar Tipo de descarga Idioma
Conjunto de cubierta protectora del módulo HB Dibujos Inglés
Cubierta protectora para HB9-M cuando HB9-T no está instalado Dibujos Inglés
Instrucciones de servicio del acoplador hidráulico Dibujos Inglés
Dibujo del módulo hidráulico HB2 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo hidráulico HB6 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo HB8ZF2T1 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo hidráulico HB9 Dibujos Inglés
Dibujo del módulo hidráulico HB9ZF2T1 Dibujos Inglés
Esquema hidráulico Dibujos Inglés
Manual del módulo hidráulico HBx (incluye HB2, HB6,HB8ZF2T1,HB9,HB9ZF2T1, HC2-T,HC4-T) Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-HB2-M Módulo hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lado principal
Soporte para herramientas 9121-HB2-T Módulo hidráulico, (2) 2300 PSI G3/8, (1) 2300 PSI G1/4, lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-HB6-M Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, lado principal
Soporte para herramientas 9121-HB6-T Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G3/8, lado herramienta
Soporte para herramientas 9121-HB8ZF2T1-M Módulo hidráulico, (1) 7200 PSI G 1/4, tornillería de acero inoxidable, piezas de alineación chapadas en TDC – lado principal
Soporte para herramientas 9121-HB8ZF2T1-T Módulo hidráulico, (1) 7200 PSI G 1/4, herrajes de acero inoxidable, piezas de alineación chapadas en TDC – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-HB9-M Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, lado principal
Soporte para herramientas 9121-HB9-T Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, lado herramienta
Soporte para herramientas 9121-HB9ZF2T1-M Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, herrajes de acero inoxidable, piezas de alineación chapadas en TDC, lado principal
Soporte para herramientas 9121-HB9ZF2T1-T Módulo hidráulico, (2) 7200 PSI G1/2, herrajes de acero inoxidable, piezas de alineación chapadas en TDC, lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-HC2-T Cubierta protectora utilizada con los módulos HB2-M a HB8-M cuando no hay instalado un módulo de herramientas – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-HC4-T Cubierta protectora utilizada con el HB9-M cuando el HB9-T no está instalado – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..