Sin categoría

Módulo de gancho integrado: NAx

Módulo de gancho integrado: NAx

  • Módulo de gancho integrado en el soporte de herramientas, a derechas (NA2), a izquierdas (NA3), a derechas, 5 cm más largo (NA4), y a izquierdas, 5 cm más largo (NA5) – Sólo lado de herramientas
  • Altura de apilado reducida para la caída de la herramienta.
  • Gran durabilidad.
  • Tamaño compacto.
  • Fácil programación del robot.
  • Altamente personalizable.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  NAx
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo de gancho integrado en el portaherramientas, a derechas (NA2), a izquierdas (NA3), a derechas, 5 cm más largo (NA4) y a izquierdas, 5 cm más largo (NA5) – Sólo el lado de la herramienta
  • Altura de apilado reducida para la caída de la herramienta.
  • Gran durabilidad.
  • Tamaño compacto.
  • Fácil programación del robot.
  • Altamente personalizable.

Materiales

  • Ganchos: Acero endurecido, óxido negro
  • Brazos: Aluminio T6, anodizado negro
Especificación Valor
Peso lateral maestro
Peso del lado de la herramienta
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulo de gancho integrado
Descargar Tipo de descarga Idioma
Soportes para herramientas grandes, tipo gancho, QC-310 Dibujos Inglés
Herramienta QC-210 con brazos de gancho NA4NA5 Dibujos Inglés
NA23 Brazo de gancho Zona segura Referencia del cliente Manuales Inglés
Manual del producto TSL Tool Stand Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-NA2-T QC-210 Módulo de gancho para herramientas, lado derecho
9121-NA3-T QC-210 Módulo de gancho para herramientas, lado izquierdo
Número de pieza Descripción
9121-NA2-T

QC-210 Módulo de gancho para herramientas, lado derecho

9121-NA3-T

QC-210 Módulo de gancho para herramientas, lado izquierdo

Soporte para herramientas 9121-NA4-T Módulo de gancho integrado en portaherramientas, mano derecha, 2″ más largo
Soporte para herramientas 9121-NA5-T Módulo de gancho integrado en portaherramientas, mano izquierda, 2″ más largo

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..