Sensores de fuerza-par

Mini27 Sensor de fuerza/par de titanio

Mini27 Sensor de fuerza/par de titanio, 80 N / 4 Nm de carga útil, analógico (+/-10 V), conector Amphenol redondo de 12 patillas

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 80 N de fuerza y 4 Nm de par
  • Factor de forma – Diseño compacto de perfil bajo con gran capacidad, electrónica externa y construcción de titanio.
  • Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 7,4 a 15,0 veces su capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que se traduce en una distorsión de ruido casi nula.
Ver todas las funciones
Número de modelo:  mini27-titanium-force-torque-sensor
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Calibración

Características del producto

  • detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 80 N de fuerza y 4 Nm de par
  • Factor de forma – Diseño compacto de perfil bajo con gran capacidad, electrónica externa y construcción de titanio.
  • Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
  • Resistencia extremadamente alta: mecanizado de precisión a partir de aluminio de calidad aeronáutica de alta resistencia, que combina durabilidad con bajo peso. Soporta sobrecargas de hasta 7,4 a 15,0 veces su capacidad nominal.
  • Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
  • Clasificación IP20 para entornos controlados – Proporciona una protección básica contra objetos sólidos, ideal para su uso en entornos industriales o de laboratorio limpios, secos y cerrados
Specification Value
Rango de medición 80 N / 4 Nm
Alcance de detección
Rango de detección de fuerza X/Y ±80 N
Rango de detección de par X/Y ±4 Nm
Z Rango de detección de fuerza ±160 N
Z Rango de detección de par ±2 Nm
Resolución
Resolución de detección de fuerza X/Y 0.03 N
Resolución de detección de par X/Y 0.0008 Nm
Z Resolución de detección de fuerza 0.06 N
Z Resolución de detección de par 0.0005 Nm
Sobrecarga
Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje ±1500 N
Fuerza Z Sobrecarga de un eje ±4600 N
Sobrecarga de par en un eje X/Y ±30 Nm
Par Z Sobrecarga de un eje ±40 Nm
Rigidez
Fuerza X/Y Rigidez calculada 3.1×10^7 N/m
Par X/Y Rigidez calculada 4.5×10^3 Nm/rad
Fuerza Z Rigidez calculada 6.4×10^7 N/m
Par Z Rigidez calculada 6.5×10^3 Nm/rad
Frecuencia de resonancia
Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia 4900 Hz
Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia 5000 Hz
Otros
Altura 18.2 mm
Peso 0.0334 kg
Diámetro 27 mm
Clasificación de la placa de interfaz IP20
Interfaz de comunicación Analógico (+/-10V)
Precisión (% escala completa) 0.75 – 1.25%
Latencia <1 ms
Frecuencia de muestreo 40 kHz
Conector anfenol redondo de 12 patillas
Los valores de precisión varían en función del eje de medición. Para obtener especificaciones detalladas y datos de precisión específicos de cada eje, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
La frecuencia de muestreo efectiva viene determinada por el dispositivo DAQ utilizado. En concreto, la frecuencia de muestreo del sensor es igual a la frecuencia de datos total del dispositivo DAQ dividida por seis (6) canales; uno para cada eje de fuerza y par. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas o ingeniería.
Descargar Tipo de descarga Idioma
9230-05-1369 Dibujos Inglés
Manual de sistemas de adquisición de datos (DAQ) de sensores F/T Manuales Inglés
Mini27 Titanio Gráficos de carga compleja Gráfico de carga compleja Inglés
ATIDAQFT.NET.MSI (Versión de demostración 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglés
Descargar Descripción
9105-TW-MINI27TI-R-X-X Enlace al modelo CAD 3C para 9105-TW-MINI27TI-R-X-X
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9105-C-PS-U-2

Cable de la fuente de alimentación o de la caja de alimentación de la interfaz a la tarjeta DAQ, sin terminación, 2 m

Soporte para herramientas 9105-IFPS-1

Fuente de alimentación de la interfaz DAQ

Soporte para herramientas 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bits, 250 kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Terminales de resorte, Dispositivo mioDAQ
CalibraciónRango de detección de fuerza X/YRango de detección de fuerza ZRango de detección de par X/YRango de detección de par ZResolución de detección de fuerza X/YZ Resolución de detección de fuerzaResolución de detección de par X/YZ Resolución de detección de par
SI-130-10130 N160 N10 Nm2 Nm0.03 N0.06 N0.0008 Nm0.0005 Nm
SI-65-565 N80 N5 Nm1 Nm0.015 N0.03 N0.0004 Nm0.0003 Nm
SI-32,5-2,532.5 N40 N2.5 Nm0.5 Nm0.0075 N0.015 N0.0002 Nm0.0001 Nm

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..