Características del producto
- detección de fuerza/par en 6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 240 N de fuerza y 12 Nm de par
- Factor de forma – Diseño compacto y de bajo perfil con gran capacidad, electrónica externa, un orificio pasante y construcción de titanio.
- Salida analógica (+/-10 V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
- Resistencia extremadamente alta – Alambre cortado por electroerosión de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 5,5 a 23,6 veces la capacidad nominal.
- Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
- Clasificación IP20 para entornos controlados – Proporciona una protección básica contra objetos sólidos, ideal para su uso en entornos industriales o de laboratorio limpios, secos y cerrados
| Specification | Value |
|---|---|
| Intervalo de medida | 240 N / 12 Nm |
| Alcance de detección | |
| Rango de detección de fuerza X/Y | ±240 N |
| Rango de detección de par X/Y | ±12 Nm |
| Z Rango de detección de fuerza | ±480 N |
| Z Rango de detección de par | ±12 Nm |
| Resolución | |
| Resolución de detección de fuerza X/Y | 0.067 N |
| Resolución de detección de par X/Y | 0.00125 Nm |
| Z Resolución de detección de fuerza | 0.117 N |
| Z Resolución de detección de par | 0.0013 Nm |
| Sobrecarga | |
| Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje | ±3000 N |
| Fuerza Z Sobrecarga de un eje | ±6400 N |
| Sobrecarga de par en un eje X/Y | ±67 Nm |
| Par Z Sobrecarga de un eje | ±81 Nm |
| Rigidez | |
| Fuerza X/Y Rigidez calculada | 4.3×10^7 N/m |
| Par X/Y Rigidez calculada | 9.7×10^3 Nm/rad |
| Fuerza Z Rigidez calculada | 5.7×10^7 N/m |
| Par Z Rigidez calculada | 2.0×10^4 Nm/rad |
| Frecuencia de resonancia | |
| Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia | 5800 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia | 4600 Hz |
| Otros | |
| Altura | 15.7 mm |
| Peso | 0.0917 kg |
| Diámetro | 45 mm |
| Clasificación de la placa de interfaz | IP20 |
| Interfaz de comunicación | Analógico (+/-10V) |
| Precisión (% escala completa) | 0.75 – 1.25% |
| Latencia | <1 ms |
| Frecuencia de muestreo | 40 kHz |
| Conector | anfenol redondo de 12 patillas |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
- Gráfico de carga compleja
- Software
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9230-05-1369 | Dibujos | Inglés |
| 9230-05-1441 | Dibujos | Inglés |
| Manual de sistemas de adquisición de datos (DAQ) de sensores F/T | Manuales | Inglés |
| Mini45 Titanio Gráficos de carga compleja | Gráfico de carga compleja | Inglés |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Versión de demostración 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9105-TW-MINI45-ERA | Enlace al modelo CAD 3C para 9105-TW-MINI45-ERA |
- Filtrar por Número de pieza
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cable de la fuente de alimentación o de la caja de alimentación de la interfaz a la tarjeta DAQ, sin terminación, 2 m |
|
|
9105-IFPS-1 |
Fuente de alimentación de la interfaz DAQ |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bits, 250 kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Terminales de resorte, Dispositivo mioDAQ |
|
| Calibración | Rango de detección de fuerza X/Y | Rango de detección de fuerza Z | Rango de detección de par X/Y | Rango de detección de par Z | Resolución de detección de fuerza X/Y | Z Resolución de detección de fuerza | Resolución de detección de par X/Y | Z Resolución de la detección de par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-240-12 | 240 N | 480 N | 12 Nm | 12 Nm | 0.067 N | 0.117 N | 0.0013 Nm | 0.0013 Nm |
| SI-120-6 | 120 N | 240 N | 6 Nm | 6 Nm | 0.0335 N | 0.0585 N | 0.0006 Nm | 0.0007 Nm |
| SI-60-3 | 60 N | 120 N | 3 Nm | 3 Nm | 0.0168 N | 0.0293 N | 0.0003 Nm | 0.0003 Nm |