Características del producto
- sensor de fuerza/par de6 ejes: mide la fuerza y el par en los seis grados de libertad (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) con rangos de hasta 250 N de fuerza y 6 Nm de par, ideal para pruebas de laboratorio y uso industrial ligero
- Factor de forma – Uno de los sensores de 6 ejes más pequeños disponibles en el mercado con electrónica externa para carga útil baja o media en diversas aplicaciones.
- Salida analógica (+/-10V) – Proporciona una retroalimentación de fuerza y par sencilla y en tiempo real compatible con la mayoría de PLC, controladores y sistemas de adquisición de datos.
- Resistencia extremadamente alta: alambre cortado por electroerosión de acero inoxidable de alto rendimiento. Los valores máximos de sobrecarga admisibles son de 7,1 a 15,1 veces la capacidad nominal.
- Alta relación señal/ruido – Las bandas extensométricas de silicona proporcionan una señal 75 veces más potente que las bandas de lámina convencionales. Esta señal se amplifica, lo que da como resultado una distorsión de ruido casi nula.
- Clasificación IP20 para entornos controlados – Proporciona protección básica contra objetos sólidos, ideal para su uso en entornos industriales o de laboratorio limpios, secos y cerrados
| Specification | Value |
|---|---|
| Intervalo de medida | 250 N / 6 Nm |
| Alcance de detección | |
| Rango de detección de fuerza X/Y | ±250 N |
| Rango de detección de par X/Y | ±6 Nm |
| Z Rango de detección de fuerza | ±1000 N |
| Z Rango de detección de par | ±3,4 Nm |
| Resolución | |
| Resolución de detección de fuerza X/Y | 0.04 N |
| Resolución de detección de par X/Y | 0.002 Nm |
| Z Resolución de detección de fuerza | 0.125 N |
| Z Resolución de detección de par | 0.0008 Nm |
| Sobrecarga | |
| Fuerza X/Y Sobrecarga de un eje | ±2300 N |
| Fuerza Z Sobrecarga de un eje | ±7300 N |
| Sobrecarga de par en un eje X/Y | ±43 Nm |
| Par Z Sobrecarga de un eje | ±63 Nm |
| Rigidez | |
| Fuerza X/Y Rigidez calculada | 5.3×10^7 N/m |
| Par X/Y Rigidez calculada | 6.5×10^3 Nm/rad |
| Fuerza Z Rigidez calculada | 1.1×10^8 N/m |
| Par Z Rigidez calculada | 9.2×10^3 Nm/rad |
| Frecuencia de resonancia | |
| Fx/Fy/Tz Frecuencia de resonancia | 3600 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frecuencia de resonancia | 3800 Hz |
| Otros | |
| Altura | 21.6 mm |
| Peso | 0.0634 kg |
| Diámetro | 25 mm |
| Clasificación de la placa de interfaz | IP20 |
| Interfaz de comunicación | Analógico (+/-10V) |
| Precisión (% escala completa) | 0.75 – 1.25% |
| Latencia | <1 ms |
| Frecuencia de muestreo | 40 kHz |
| Conector | anfenol redondo de 12 patillas |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
- Gráfico de carga compleja
- Software
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| 9230-05-1312 | Dibujos | Inglés |
| 9230-05-1369 | Dibujos | Inglés |
| Manual de sistemas de adquisición de datos (DAQ) de sensores F/T | Manuales | Inglés |
| Nano25 Gráficos de carga compleja | Gráfico de carga compleja | Inglés |
| ATIDAQFT.NET.MSI (Versión de demostración 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9105-TW-NANO25-E | Enlace al modelo CAD 3C para 9105-TW-NANO25-E |
- Filtrar por Número de pieza
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cable de la fuente de alimentación o de la caja de alimentación de la interfaz a la tarjeta DAQ, sin terminación, 2 m |
|
|
9105-IFPS-1 |
Fuente de alimentación de la interfaz DAQ |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bits, 250 kS/s (16AI, 2AO,16DIO), Terminales de resorte, Dispositivo mioDAQ |
|
| Calibración | Rango de detección de fuerza X/Y | Rango de detección de fuerza Z | Rango de detección de par X/Y | Rango de detección de par Z | Resolución de detección de fuerza X/Y | Z Resolución de detección de fuerza | Resolución de detección de par X/Y | Z Resolución de la detección de par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-250-6 | 250 N | 1000 N | 6 Nm | 3.4 Nm | 0.0417 N | 0.125 N | 0.0015 Nm | 0.0008 Nm |
| SI-125-3 | 125 N | 500 N | 3 Nm | 1.7 Nm | 0.0208 N | 0.0625 N | 0.0008 Nm | 0.0004 Nm |
| SI-62,5-1,5 | 62.5 N | 250 N | 1.5 Nm | 0.85 Nm | 0.0104 N | 0.0313 N | 0.0004 Nm | 0.0002 Nm |