Módulos de alta corriente

Módulos de corriente primaria: PA2

Módulos de corriente primaria: PA2

(3) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V Módulo de corriente primaria

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PA2
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Componentes

Características del producto

Características

  • Diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente.
  • Tres (3) contactos de cobre rodiados, cada uno capaz de transportar 200 Amperios cuando están acoplados.
  • La tensión no debe superar los 600 voltios.
  • Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta principal a la herramienta.
  • Las superficies cónicas de acoplamiento proporcionan una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permiten un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
  • La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
  • Las puntas de contacto se sustituyen fácilmente, si es necesario.
  • Los contactos empotrados y ocultos del lado maestro evitan el contacto humano accidental.
  • Pasador central extendido para protección de primera/última ruptura.
  • placas de conexión de 1 ¼ NPT, 1 ½ NPT, PG29 y PG36 disponibles actualmente

Materiales

  • Contactos chapados en metal precioso.
Especificación Valor
Características eléctricas 200 Amp/600V @ 100% Ciclo de trabajo
Peso lateral maestro 1.3 kg
Peso del lado de la herramienta 1.3 kg
Número total de clavijas 3
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corriente primaria
Descargar Tipo de descarga Idioma
Soporte de protección de corriente primaria para el lado de la herramienta Dibujos Inglés
Plano del módulo PA2 Dibujos Inglés
Manual del módulo de corriente primaria PA2 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-PA2-M (extremo A abierto) Módulo maestro de corriente primaria con (3) contactos, cable nº 2, capacidad nominal de 200 A
9121-PA2-T (extremo C abierto) Módulo de herramienta de corriente primaria con (3) contactos, cable nº 2, capacidad nominal de 200 A
9121-PA2-T (extremo A abierto) Módulo de herramienta de corriente primaria con (3) contactos, cable nº 2, capacidad nominal de 200 A
9121-PA2-M (extremo C abierto) Módulo maestro de corriente primaria con (3) contactos, cable nº 2, capacidad nominal de 200 A
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9005-20-1238 kit de placa de conexión 1-1/4 NPT
Soporte para herramientas 9005-20-1239 kit de placa de conexión 1-1/2 NPT
Soporte para herramientas 9005-20-1274 Kit de placa de ajuste PG29
Soporte para herramientas 9005-20-1528 Kit de placa de ajuste PG36
Soporte para herramientas 9005-20-1856 kit de placa de conexión acodada 1-1/4 NPT
Soporte para herramientas 9005-20-8849 Kit de placa de montaje no conductora 3x M20 con sujetacables, rango de cables 5-13 mm
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-PA2-M (3) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V – lado principal
Soporte para herramientas 9121-PA2-T (3) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V – Lado de la herramienta
Soporte para herramientas 9121-PAA-T Soporte de protección de corriente primaria para el lado de la herramienta. Se utiliza cuando no hay PA2 en el lado de la herramienta del QC.

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..