Módulos de alta corriente

Módulos de corriente primaria: PB4

Módulos de corriente primaria: PB4

Módulo de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A

Ver todas las funciones
Número de modelo: PB4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Componentes

Características del producto

Características

  • Diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente.
  • (1) contactos de cobre rodiados, capaces de transportar 200 Amperios cuando están acoplados.
  • La tensión no debe superar los 600 voltios.
  • Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta principal a la herramienta.
  • La superficie cónica de acoplamiento proporciona una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permite un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
  • La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
  • La punta de contacto se sustituye fácilmente, si es necesario.
  • El contacto del lado del maestro, empotrado y protegido, evita el contacto humano accidental.
  • Pasador central extendido para protección de primera/última ruptura.
  • placas de conexión de 1 1/4 NPT disponibles actualmente.

Materiales

  • Contactos chapados en metal precioso.
Especificación Valor
Características eléctricas 200 Amp/600V máx. ciclo de trabajo del 100
Peso lateral maestro 1.04 kg
Peso del lado de la herramienta 1.04 kg
Número total de clavijas 1
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corriente primaria
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo PB4 Dibujos Inglés
Manual del módulo de alta corriente PBx (incl PB2, PB3, PB4, PB5) Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-PB4-M (extremo A abierto) Maestro de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A
9121-PB4-M (extremo B abierto) Maestro de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A
9121-PB4-T (extremo B abierto) Herramienta de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A
9121-PB4-T (extremo A abierto) Herramienta de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad de 200 A
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9005-20-1250 kit de placa de conexión 1-1/4 NPT
Soporte para herramientas 9005-20-1904 Kit de placa de fijación M16 X 1,5
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-PB4-M Módulo de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad nominal de 200 A – lado principal
Soporte para herramientas 9121-PB4-T Módulo de corriente primaria, (1) contactos, cable nº 2, capacidad nominal de 200 A – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..