Características del producto
Características
- Producto diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente.
- Cinco (5) contactos de cobre rodiados, cada uno capaz de transportar 200 Amperios cuando están acoplados.
- La tensión no debe superar los 600 voltios.
- Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta principal a la herramienta.
- Las superficies cónicas de acoplamiento proporcionan una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permiten un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
- La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
- Las puntas de contacto se sustituyen fácilmente, si es necesario.
- Los contactos del lado del maestro, empotrados y cubiertos, evitan el contacto humano accidental.
- Pasador central extendido para protección de primera/última ruptura.
- placas de conexión de 1 1/2 NPT disponibles actualmente.
Materiales
- Contactos chapados en metal precioso.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas | 200 Amp/600V máx. ciclo de trabajo del 100 |
| Peso lateral maestro | 1.63 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 1.59 kg |
| Número total de clavijas | 5 |
| Pins Descripción | |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo | Módulos de corriente primaria |
- Filtrar por Número de pieza
- 9005-20-1277
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9005-20-1277 | kit de placa de conexión 1-1/2 NPT |
|
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-PAD-T
- 9121-PC2-M
- 9121-PC2-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-PAD-T | Módulo de cubierta protectora – Lado de la herramienta |
|
|
9121-PC2-M | (5) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V Módulo de corriente primaria – Lado principal |
|
|
9121-PC2-T | (5) Contactos, cable nº 2, 200 amperios, 600 V Módulo de corriente primaria – Lado de la herramienta |
|