Módulos de alta corriente

Módulos de corriente primaria: PH3

Módulos de corriente primaria: PH3

Módulo de alimentación, (3) contactos 600A, 800V, cable #2 a #4/0

Ver todas las funciones
Número de modelo:  PH3
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Componentes

Características del producto

Características

  • Diseñado para transportar alta corriente desde una fuente de alimentación hasta el utillaje del cliente.
  • Tres (3) contactos de cobre plateado, cada uno capaz de transportar 600 Amperios cuando están acoplados.
  • La tensión no debe superar los 800 voltios.
  • Utiliza una avanzada tecnología patentada de acoplamiento cónico para transferir corriente de la herramienta principal a la herramienta.
  • Las superficies cónicas de acoplamiento proporcionan una gran área de contacto, una excelente capacidad de desalineación y permiten un acoplamiento/desacoplamiento eficaz sin fuerzas de resorte elevadas ni desgaste excesivo.
  • La corriente debe desconectarse y descargarse antes de cambiar de herramienta. El módulo no es un interruptor.
  • Las puntas de contacto se sustituyen fácilmente, si es necesario.
  • Los contactos empotrados y ocultos del lado maestro evitan el contacto humano accidental.
  • Pasador central extendido para protección contra primera/última rotura.

Materiales

  • Contactos plateados.
Especificación Valor
Características eléctricas 600 Amp/800V @ 100% Ciclo de trabajo
Peso lateral maestro 2.75 kg
Peso del lado de la herramienta 2.26 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de corriente primaria
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo PH3 Dibujos Inglés
Manual del módulo de alta corriente PH3 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-PH3-T Módulo de herramienta eléctrica con (3) contactos de 600 A, 800 V, cable del nº 2 al nº 4/0
9121-PH3-M Módulo Power Master con (3) contactos de 600 A, 800 V, cable del nº 2 al nº 4/0
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9005-20-1948 (2) 1-1/2 NPT, (1) 3/4 NPT Kit de placa de conexión
Soporte para herramientas 9005-20-1954 (3) Kit de placas de conexión de 1″ NPT
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-PH3-M Módulo de alimentación, (3) contactos de 600 A, 800 V, cable del nº 2 al nº 4/0 – lado principal
Soporte para herramientas 9121-PH3-T Módulo de alimentación, (3) contactos de 600 A, 800 V, cable del nº 2 al nº 4/0 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..