Módulos de cambio de herramientas

Módulos PROFINET: CYp1

Módulos PROFINET: CYp1

Ver todas las funciones
Número de modelo:  CYp1
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones

Características del producto

Características

  • Los módulos CYE1 permiten la comunicación y el control del cambiador de herramientas mediante PROFINET
  • Rápida resolución de problemas: El servidor web integrado permite acceder fácilmente a la configuración de la comunicación y a la gestión del conmutador Ethernet.
  • Solución total todo en uno: Se combina con el adaptador de válvula ATI para controlar el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
  • La seguridad es lo primero: Utiliza la tecnología de enclavamiento de soporte de herramientas (TSI) patentada por ATI. La integración de un interruptor de seguridad permite a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta está en el soporte.
  • Gran Fiabilidad: El Circuito de Prevención de Arcos de ATI protege los contactos de alimentación eléctrica de daños durante el acoplamiento o desacoplamiento.
  • Verificación del proceso: Interruptor de identificación de herramienta incorporado y entradas de sensor listas para bloquear, bloquear y desbloquear proporcionadas para maximizar la información sobre el estado de su herramienta de fin de brazo y cambiador de herramientas.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasador de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo
Especificación Valor
Características eléctricas Potencia de entrada: 4A, 21,6-30V
Potencia de salida: 7A, 20-30V
Peso lateral maestro 1.73 kg
Peso del lado de la herramienta 0.66 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
Tipo de señal PROFINET

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..