Características del producto
Características
- Los módulos DL10 permiten la comunicación y el control del cambiador de herramientas mediante PROFINET.
- Un conmutador Ethernet integrado permite que un solo cable PROFINET controle el cambiador de herramientas y conecte dispositivos PROFINET aguas abajo.
- Una válvula solenoide simple o doble integrada (disponible en el módulo adaptador de válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.
- La tecnología patentada Tool Stand Interlock (TSI) se proporciona a través de un conector en el módulo Tool. La integración de un interruptor de seguridad permite a la válvula solenoide integrada desacoplar el cambiador de herramientas SÓLO cuando la herramienta está en el soporte.
- El Circuito de Prevención de Arco de ATI (patente pendiente) protege los contactos de alimentación eléctrica de daños durante el acoplamiento/desacoplamiento.
- Se suministran cinco (5) interruptores Tool-ID independientes (0-99999).
- Entradas de sensor listas para bloquear (R1 y R2), bloqueadas y desbloqueadas.
Materiales
- Producto Carcasa de aluminio anodizado
- Pasadores de resorte y contacto chapados en metal precioso
- Juntas de nitrilo.
Especificación | Valor |
---|---|
Características eléctricas |
Alimentación segura – 24 VDC E/S+ y 24VDC 10 Amp/ 12-30VDC |
Peso lateral maestro | 1.01 kg |
Peso del lado de la herramienta | 0.64 kg |
Número total de clavijas | |
Pins Descripción | |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
Tipo de señal | PROFINET |
Descargar | Descripción |
---|---|
9121-DL15-T | DL15 Tool Módulo PROFINET |
9121-DL10-T | DL10 Tool Montaje del módulo Profinet |
9121-DL10-M | Ensamblaje del módulo Profinet DL10 Master |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-DL10-M
- 9121-DL10-T
- 9121-DL15-T
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
9121-DL10-M | Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado, conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 patillas para alimentación US1 y US2, TSI en la herramienta, prevención de arco aplicada a la alimentación US1 y US2. Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Maestro. También admite Tool-ID desde el módulo Tool. – Lado maestro |
|
![]() |
9121-DL10-T | El módulo PROFINET proporciona un puerto Ethernet y admite Tool-ID a través del módulo maestro. Conector M12 de 4 pines codificado en D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 pines para alimentación US1 y US2, conector M12 de 4 pines para interruptor TSI, Tool-ID 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora. Soporta Prevención de Arco en el Maestro. – Lado de la herramienta |
|
![]() |
9121-DL15-T | El módulo PROFINET proporciona un puerto Ethernet y admite Tool-ID a través del módulo maestro. Conector M12 de 4 patillas con codificación D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 patillas para alimentación US1 y US2, conector hembra M12 de 5 patillas para soportar ETI basada en RFID en la herramienta, Tool-ID 0-99999 ajustable con interruptores de rueda selectora. Admite la prevención de arcos en el lado de la herramienta maestra |
|