Módulos de cambio de herramientas

Módulos PROFINET: DL12

Módulos PROFINET: DL12

Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado. Conector M12 de 4 pines con codificación D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 polos para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Prevención de arcos aplicada a la alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el Master. También admite Tool-ID desde el módulo de herramientas. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DL12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Los módulos DL12 permiten la comunicación y el control del cambiador de herramientas mediante una interfaz PROFINET.
  • Un conmutador Ethernet integrado permite que un único cable PROFINET controle el cambiador de herramientas y conecte dispositivos PROFINET aguas abajo.
  • Los módulos Master y Tool disponen de un conector Minifast de 5 patillas para la interconexión con la alimentación.
  • Los módulos Master y Tool disponen de un conector M12 con codificación D para la interconexión con PROFINET.
  • Prevención de arcos aplicada a la alimentación US1 y US2, bloqueo, desbloqueo y detección RTL con cables LED en el Master.
  • también admite Tool-ID de 5 dígitos del módulo Tool (0-99999).
  • Debe utilizar adaptadores de válvula JR4, JT7, JU4 o JU5 para controlar el mecanismo de bloqueo del cambiador de herramientas.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y pasadores de contacto chapados en metal precioso.
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Paso de potencia – 10 Amp
Señal – 3 Amp/30VDC máx.
Peso lateral maestro 1.19 kg
Peso del lado de la herramienta 0.65 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento 0 °C a 50 °C
Tipo de señal PROFINET
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DL12 Dibujos Inglés
DL12 Módulo de Control y Señal Manual Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DL12-M Módulo PROFINET con conmutador Ethernet integrado. Conector M12 de 4 pines con codificación D para comunicación PROFINET, miniconector de 5 polos para alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Prevención de arcos aplicada a la alimentación auxiliar conmutada y no conmutada. Detección de bloqueo, desbloqueo y RTL con cables LED en el Master. También admite Tool-ID desde el módulo de herramientas. El circuito de seguridad cumple la norma ISO13849 PLd – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DL12-T Módulo PROFINET con conector M12 de 4 polos codificado en D para PROFINET, miniconector de 5 polos para alimentación auxiliar; admite Arc Prevention; M12 de 5 polos para admitir TSI en la herramienta y 5 interruptores independientes Tool-ID – lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..