Módulos de cambio de herramientas

Módulos PROFINET: DT4

Módulos PROFINET: DT4

Módulo PROFINET Pass-Through con alimentación Aux. Power Pass-Through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación PROFINET, conector macho mini de 5 patillas para circuitos de alimentación auxiliares conmutados y no conmutados. Aux. conmutados y no conmutados. Dos (2) conectores M12 de 4 patillas para señal de verificación de conexión y control de prevención de arcos. Circuito de Prevención de Arco aplicado a Aux. Conmutado, Aux. No Conmutado.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  DT4
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Los módulos de señales DT4 proporcionan al cliente un medio para suministrar alimentación auxiliar y señales PROFINET a las E/S aguas abajo en aplicaciones de acoplador de utilidades.
  • Los módulos Master y Tool disponen de conectores hembra M12 de 4 patillas con codificación D para la interfaz de comunicaciones PROFINET con los dispositivos de fin de brazo.
  • los módulos Master y Tool disponen de conectores Mini Fast de 5 patillas para la interconexión con la alimentación auxiliar.
  • Una funda flexible rodea el bloque de pines para sellar la conexión contra la humedad y los líquidos mientras está acoplada.
  • El Circuito de Prevención de Arcos de ATI (patente pendiente) protege los contactos de alimentación eléctrica de daños durante el acoplamiento/desacoplamiento. La Prevención de Arco se controla en el Master a través de un conector macho de 4 pines con código A.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y clavijas de contacto chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Alimentación – 8 Amp/12-30VDC
Señal – 3 Amp/250V máx.
Peso lateral maestro 0.91 kg
Peso del lado de la herramienta 0.62 kg
Número total de clavijas 18
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de señal PROFINET
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo DT4 Dibujos Inglés
Manual del módulo de control y señalización DT4 Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-DT4-T Módulo Profinet Pass-Through con alimentación Aux. Power Pass-Through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos
9121-DT4-M Módulo Profinet Pass-Through con alimentación Aux. Power Pass-Through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-DT4-M Módulo PROFINET Pass-Through con alimentación Aux. Power Pass-Through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación PROFINET, conector macho mini de 5 patillas para circuitos de alimentación auxiliares conmutados y no conmutados. Aux. conmutados y no conmutados. Dos (2) conectores M12 de 4 patillas para señal de verificación de conexión y control de prevención de arcos. Circuito de Prevención de Arco aplicado a Aux. Conmutado, Aux. No Conmutado. – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-DT4-T Módulo PROFINET Pass-Through con alimentación Aux. Power Pass-Through para aplicaciones de acoplador de servicios públicos. Conector hembra M12 con codificación D para comunicación PROFINET, conector macho mini de 5 patillas para circuitos de alimentación auxiliares conmutados y no conmutados. Aux. conmutados y no conmutados. Dos (2) conectores M12 de 4 patillas para señal de verificación de conexión y control de prevención de arcos (compatible con el maestro). Circuito de Prevención de Arco aplicado a Aux. Conmutado, Aux. No Conmutado. – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..