Los Cambiadores de herramientas robóticos de ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y ciclos de uso elevados, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica
- (4) M5 o #10-32 Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto (93,8 gramos) con racores y módulos E04
- Diseño extremadamente compacto y ligero para robots “araña” o delta de alta velocidad.
- No-Touch Locking™ supera los huecos de recogida de 1,0 mm para facilitar el aprendizaje del robot.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo Fail-Safe da como resultado una baja fuerza que actúa sobre el pistón
- Todas las piezas de bloqueo fabricadas en acero inoxidable Rc58.