Cambiadores de herramientas

QC-160

QC-160-E Cambiador de herramientas

Los cambiadores de herramientas robóticos ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y uso de alto ciclo, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica

  • (5) puertos de paso de aire integrados de 3/8 G (BSPP) y (4) de 1/2 G (BSPP) en un paquete de 9,3 kg
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 3,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 125 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo: tool-changers-qc-160
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • (5) puertos de paso de aire integrados de 3/8 G (BSPP) y (4) de 1/2 G (BSPP) en un paquete de 9,3 kg
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 3,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 125 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Dos (2) planos disponibles para montar hasta cuatro (4) módulos utilitarios sin adaptadores para aumentar la funcionalidad
  • Características de alineación en el cuerpo del cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
  • Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
Especificación Valor
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 31000 N
Distancia máxima de bloqueo 2 mm
Tamaños de los puertos de paso (5) 3/8 NPT; (4) 1/2 NPT
Cantidad de puertos de paso neumático 5
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 300 kg
Capacidad de momento estático X/Y 2710 Nm
Z Capacidad de momento estático 2260 Nm
Peso lateral maestro 6.44 kg
Peso del lado de la herramienta 2.86 kg
Peso acoplado 9.3 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del cambiador de herramientas QC-160 Dibujos Inglés
Plano del cambiador de herramientas QC-160 Euro Dibujos Inglés
Manual del cambiador de herramientas QC-160 Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-160 Herramienta-Euro QC-160 Herramienta – Euro
QC-160 Master-Euro QC-160 Master – Euro
Número de pieza Descripción
9121-TSL-TH-5641

TSL Conjunto de placa de gancho para utillaje, en blanco

9120-TSL-HBB-4115

Placa de interfaz de utillaje TSL – Vacía

9120-TSL-HBQ-8389

Placa de interfaz de utillaje TSL para QC-150 y QC-160 – Vacía

9120-TSL-VBB-3328

TSL Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía

9120-TSL-VBC-11618

TSL Placa de interfaz de utillaje vertical con (4)M8, (4) espigas M6

9120-TSL-RMH-R000

Módulo de gancho TSL, rígido

9120-TSL-RMB-R000

Módulo de pasador y buje TSL, rígido

9120-TSL-PM-148B-R000

Módulo de poste TSL, (1) módulo de pasador rígido y buje, 48″ de altura

9120-TSL-PM-148H-R000

Módulo de poste TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248B-R000

Módulo de poste TSL, (2) módulos de pasador rígido y buje, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248H-R000

Módulo de poste TSL, soporte doble con (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura

Módulos compatibles

84 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..