Características del producto
- (2) puertos de paso de aire integrados de 1/8 G (BSPP) y (4) M5 en un paquete compacto de 1,66 kg
- La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 1,5 mm al bloquear.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- Montaje directo en muñecas de robot ISO 9409-1-40-4-M6 e ISO 9409-1-50-4-M6 para minimizar la altura de apilado. También admite patrones de montaje adicionales
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- Tres (3) planos disponibles para montar módulos de utilidades para aumentar la funcionalidad
- Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
- Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 2900 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 1.52 mm |
| Tamaños de los puertos de paso | (2) 1/8 NPT; (4) #10-32 |
| Cantidad de puertos de paso neumático | 6 |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 35 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 56.5 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 78 Nm |
| Peso lateral maestro | 0.984 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.671 kg |
| Peso acoplado | 1.66 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Hilos portuarios | Roscas BSPP/G |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del Cambiador de herramientas QC-29 | Dibujos | Inglés |
| QC-29 Plano del Cambiador de herramientas Euro | Dibujos | Inglés |
| Conjunto de placa de interfaz de muñeca hueca, QC-29 maestro a BC64, (14) M4, (2) pasador 4 | Dibujos | Inglés |
| Soporte de herramientas TSS para QC-29, disposición de ejemplo | Dibujos | Inglés |
| QC-29 Manual del producto | Manuales | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-29 Master-Euro | QC-29 Master Euro |
| QC-29 Herramienta-Euro | QC-29 Herramienta Euro |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSS-HBQ-11659
- 9120-TSS-VBQ-8206
- 9120-TSS-VBB-7963
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-HBQ-11659 |
Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-29 – Vacía |
|
|
9120-TSS-VBQ-8206 |
TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w/J16 Pattern – notched |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía |
|