Cambiadores de herramientas

QC-40Q

QC-40Q-E Cambiador de herramientas

Los Cambiadores de herramientas robóticos de ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y ciclos de uso elevados, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica

  • (8) puertos de paso de aire integrados de 1/8 G (BSPP) en un paquete compacto de 1,84 kg
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 1,5 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo:  tool-changers-qc-40q
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios Gráfico de carga útil

Características del producto

  • (8) puertos de paso de aire integrados de 1/8 G (BSPP) en un paquete compacto de 1,84 kg
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 1,5 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Dos (2) planos disponibles para montar módulos utilitarios para una mayor funcionalidad
  • Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
Especificación Valor
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 5600 N
Distancia máxima de bloqueo 3.05 mm
Tamaños de los puertos de paso (8) 1/8 NPT
Cantidad de puertos de paso neumático 8
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 60 kg
Capacidad de momento estático X/Y 226 Nm
Z Capacidad de momento estático 226 Nm
Peso lateral maestro 1.25 kg
Peso del lado de la herramienta 0.59 kg
Peso acoplado 1.84 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del Cambiador de herramientas QC-40Q-M,QC-40-T Dibujos Inglés
Manual del Cambiador de herramientas de base de la serie QC-40Q Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-40Q Master-Euro QC-40Q Master – Euro
QC-40 Herramienta-Euro Herramienta QC-40 – Euro
Número de pieza Descripción
9120-TSS-HBQ-9400

Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-40 – Vacía

9120-TSS-VBQ-8206

TSS Pin & Bushing Vertical Tooling Interface plate w/J16 Pattern – notched

9120-TSS-MMB-7130

Módulo de montaje de TSS y acoplador manual

Módulos compatibles

68 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..