Cambiadores de herramientas

QC-46

QC-46-E Cambiador de herramientas

Los Cambiadores de herramientas robóticos de ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y uso de alto ciclo, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica

  • Cuatro (4) planos disponibles para montar módulos de utilidades para una mayor funcionalidad El plano C tiene un montaje de módulo central/dual que permite hasta dos módulos sin adaptador.
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 2,5 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 100 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo: tool-changers-qc-46
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • Cuatro (4) planos disponibles para montar módulos de utilidad para una mayor funcionalidad El plano C tiene montaje de módulo central/dual que permite hasta dos módulos sin adaptador.
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 2,5 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Montaje directo en muñecas de robot con patrón de montaje ISO de 100 mm para minimizar la altura de la pila. También admite patrones de montaje adicionales
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y un mejor mantenimiento.
  • Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
Especificación Valor
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 5800 N
Distancia máxima de bloqueo 2.54 mm
Tamaños de los puertos de paso
Cantidad de puertos de paso neumático
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 70 kg
Capacidad de momento estático X/Y 226 Nm
Z Capacidad de momento estático 150 Nm
Peso lateral maestro 1.95 kg
Peso del lado de la herramienta 1.03 kg
Peso acoplado 2.98 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas BSPP/G
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del cambiador de herramientas QC-46 Dibujos Inglés
Manual del cambiador de herramientas QC-46 Manuales Inglés
Descargar Descripción
QC-46 Master-Euro QC-46 Master-Euro
Número de pieza Descripción
9120-TSS-HBQ-9957

Placa de interfaz de utillaje TSS para QC-46 – En blanco

Módulos compatibles

72 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..