Características del producto
- (5) puertos de paso de aire M5 o #10-32 integrados en un paquete compacto de 281 gramos
- La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 1,5 mm al bloquear.
- El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
- Montaje directo en muñecas de robot ISO 9409-1-31.5-4-M5 para minimizar la altura de apilado. También admite patrones de montaje adicionales
- Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
- Dos (2) planos disponibles para montar módulos eléctricos para una mayor funcionalidad
- Características de alineación en el cuerpo del Cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y un mejor mantenimiento.
- Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
- Puertos neumáticos configurables en la herramienta QC para paso radial o axial.
- Disponible con herramienta ranurada para almacenamiento de herramientas ligero y económico.
- Se suministra con racores de aire de bloqueo/desbloqueo para tubo de 4 mm (5/32″).
| Specification | Value |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 980 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 1.52 mm |
| Tamaños de los puertos de paso | (5) M5 o #10-32 |
| Cantidad de puertos de paso neumático | 5 |
| Repetibilidad posicional | 0.0102 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 16 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 20.3 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 12.4 Nm |
| Peso lateral maestro | 0.2 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 0.0816 kg |
| Peso acoplado | 0.281 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Hilos portuarios | Roscas M5 |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
| Descargar | Tipo de descarga | Idioma |
|---|---|---|
| Dibujo del Cambiador de herramientas QC-7 | Dibujos | Inglés |
| Dibujo del Cambiador de herramientas QC-7 | Dibujos | Inglés |
| QC-7 Cobot Kit (FANUC CRX-10iA) Dibujo | Dibujos | Inglés |
| QC-7 Cobot Kit (General ISO 50) Dibujo | Dibujos | Inglés |
| QC-7 Cobot Kit (UR) Dibujo | Dibujos | Inglés |
| Guía de configuración y programación del Cambiador de herramientas para Ure | Manuales | Inglés |
| Manual del Cambiador de herramientas con sensores de proximidad de la serie QC-7 | Manuales | Inglés |
| Manual del software CRX Plugin | Manuales | Inglés |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-7 Maestro-B | QC-7 Maestro-B |
| QC-7 Herramienta-B | QC-7 Herramienta-B |
| QC-7 Herramienta ranurada-B | QC-7 Herramienta ranurada-B |
- Filtrar por Número de pieza
- 9120-TSS-TH-11391
- 9120-TSS-MMS-11345
- 9120-TSS-VBB-7963
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TSS-TH-11391 |
Módulo de gancho para herramientas QC-7 |
|
|
9120-TSS-MMS-11345 |
Portaherramientas ranurado TSS para QC-7 |
|
|
9120-TSS-VBB-7963 |
TSS Placa de interfaz de utillaje vertical – Vacía |
|