Product Features
- Ideally suited for removal of parting lines and flash on parts in tight spaces where chatter is an issue
- Robust reciprocating drive with oiled air.
- Unit also deburrs edges, significantly reduces cycle time.
- Built-in compliance reduces robot programming.
- Cutting force adjustable on-the-fly.
- Mounts to robot arm on side of deburring unit.
- Can utilize many industrial finishing media including files of various shapes and sizes.
- Minimal chattering and vibration.
- Great replacement for hand deburring operations.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Air Connections (Compliance) | 5/32″ Tube / 4 mm |
| Air Connections (Spindle) | 3/8″ Tube / 10 mm |
| Collet | 5 mm |
| Compliance Force Range | 18 N – 62 N |
| Compliance Travel at Collet | 8.1 mm |
| Compliance Travel Recommended | 4.1 mm |
| Max Speed | 12000 Strokes Per Minute (SPM) |
| Motor Type | Pneumatic Reciprocating |
| Mounting Feature | Side and Rear Patterns |
| Weight | 3.1 kg |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9005-50-6143 | Interface Plate Kit, Dovetail Style B to 100mm Axial Offset Blank |
| 9150-CRT-12-5 | Compliant Reciprocating Tool, 12K Strokes per Minute, 5mm Stroke |
| 3700-50-9210 | IP, MR Benchmount IP to BC 50, (4) M6, Boss 31.5, Dowel 6 |
- Filtrar por Número de pieza
- 9005-50-6091
- 9005-50-6143
- 9005-50-6119
- 9005-50-6121
- 9005-50-6120
- 3710-50-1462
- 3710-50-1459
- 3710-50-1461
- 3710-50-1460
- 9005-50-6174
- 9005-50-6165
- 9005-50-6164
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9005-50-6091 | Adaptador de montaje en banco “Estilo A” (RCV490) |
|
|
9005-50-6143 | Kit de placa de interfaz, cola de milano estilo B a pieza en bruto con desplazamiento axial de 100 mm |
|
|
9005-50-6119 |
mandril de 3mm / .125″ para limas de mango redondo |
|
|
9005-50-6121 |
mandril de 6mm / .25″ para limas de mango redondo |
|
|
9005-50-6120 |
mandril de 4 mm para limas de mango redondo |
|
|
3710-50-1462 |
Lima triangular para ángulos internos agudos o para despejar esquinas cuadradas |
|
|
3710-50-1459 |
Lima rectangular para trabajos generales, acceso a cavidades profundas |
|
|
3710-50-1461 |
Lima de media caña para uso en superficies planas, cóncavas o convexas. Ideal para superficies cilíndricas |
|
|
3710-50-1460 |
Lima redonda para geometrías complejas como la apertura de orificios o ranuras, el acceso a cavidades profundas |
|
|
9005-50-6174 | Filtro Regulador Lubricador Kit de Preparación de Aire con Cumplimiento e Interruptor de Nivel de Aceite (Índice de Lubricación Estándar). Entrada de aire 1/2″ NPT. Salida de aire: Racor de tubo de 5/32″ (Cumplimiento), Racor de tubo de 3/8″ (Motor). Se suministra con 10 pies de tubo para aire de cumplimiento (5/32″). Se suministra con 10 pies de tubo para aire de motor (3/8″). |
|
|
9005-50-6165 |
Filtro Regulador Lubricador Kit de Preparación de Aire con Cumplimiento (Tasa de Lubricación Estándar). Entrada de aire 1/2″ NPT. Salida de aire: racor de 5/32″ (Conformidad), racor de 3/8″ (Motor). Se suministra con tubo de 3 m para aire de conformidad (5/32″). Tubo de 3 m para el aire del motor (3/8″). |
|
|
9005-50-6164 |
Regulador, 1-60 psi, 1/4 NPT. Entrada: 1/4″ NPT. Salida: 1/4″ NPT. |
|