Características del producto
- Reduce las piezas desechadas, los tiempos de inactividad y los daños en la máquina.
- Elimina atascos, acuñamientos y gripado.
- Aumenta la productividad del montaje automático (mayor rendimiento).
- Reduce el coste de la máquina y de la pieza gracias a la reducción de las tolerancias.
- Sustituye a los casquillos de centrado, muelles y CCR de dos etapas.
- Posibilita montajes imposibles.
Especificación | Valor |
---|---|
Desalineación de amarre admisible | 1.1° |
Desalineación lateral admisible | 2.2 mm |
Desalineación de torsión admisible | 4° |
Centro de Cumplimiento | 150 mm |
Rigidez de amartillado | 554 Nm/rad |
Movimiento de conformidad | Remoto |
Diámetro | 99 mm |
Factor de fuerza | 25.8 N/bar |
Altura | 45 mm |
Rigidez lateral | 11400 N/m |
Capacidad máxima de carga | 7.3 Nm |
Capacidad máxima de carga | 1400 N |
Capacidad máxima de compresión | 8.9 N |
Capacidad lateral máxima | |
Número máximo de almohadillas | 3 |
Capacidad de tensión máxima | 53 N |
Peso con 3 almohadillas de corte | 0.363 kg |
Peso con 3 almohadillas de cizallamiento, bloqueo y sensor | 0.499 kg |
- Filtrar por Tipo
- Dibujos
- Manuales
- Filtrar por Número de pieza
- HCL-11A
Número de pieza | Descripción | ||
---|---|---|---|
![]() |
HCL-11A | Neopreno, -29 a 82, Bueno, Bueno, 20 (Bajo), 24889 |
|