Servomódulos: EA12

Servomódulos: EA12

Servomódulo con (1) conector Phoenix Contact HEAVYCON EVO con (1) conector de alimentación de 5 patillas y (1) conector de señal RJ45

Ver todas las funciones
Número de modelo: EA12
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Transmite las conexiones eléctricas de potencia y señal a un servomotor transgun.
  • Los circuitos de alimentación y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • El cableado tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo.
  • Pasador central extendido para el primer contacto.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Placas de conexión de Delrin
  • Juntas de nitrilo
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Bloques de Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas Potencia – 10 Amp/400V; Señal – 1 Amp/50V
Peso lateral maestro 1.25 kg
Peso del lado de la herramienta 1.09 kg
Número total de clavijas 17
Pins Descripción Potencia – 7
Señal – 10
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
EA12 Dibujo del cliente Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-EA12-M Servomódulo con (1) conector Phoenix Contact HEAVYCON EVO con (1) inserto de alimentación macho de 5 patillas y (1) inserto de señal de conector RJ45 – Maestro
Soporte para herramientas 9121-EA12-T Servomódulo con (1) conector Phoenix Contact HEAVYCON EVO con (1) conector hembra de 5 patillas para alimentación y (1) conector hembra RJ45 para señales – Herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..