Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: EF17

Servomódulos: EF17

Servomódulo Fanuc con conector de alimentación del motor/Brk de 7 patillas y batería de reserva

Ver todas las funciones
Número de modelo: EF17
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Pasa conexiones de alimentación eléctrica y señal a un servomotor transgun.
  • Los cables de alimentación y de señal pueden tenderse por separado.
  • Los circuitos de alimentación y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • El cableado tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo.
  • Pin central extendido para el primer contacto.
  • Conexión de batería de reserva en el módulo de herramientas.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Placas de conexión de Delrin
  • Juntas de nitrilo
  • Contactos chapados en metales preciosos
  • Bloques de Ultem® y Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas Corriente del motor – 13 Amp, 500VAC/700VDC máx.
Corriente del codificador – 3 Amp, 250VAC/30VDC máx.
Peso lateral maestro 1.20 kg
Peso del lado de la herramienta 1.16 kg
Número total de clavijas 26
Pins Descripción Potencia – 7
Señal – 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Módulo remoto de batería de reserva con cable MicroFast Dibujos Inglés
Dibujo de la batería de reserva de 3 polos del servomódulo Dibujos Inglés
Esquema de montaje y cableado del módulo EF17 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-EF17-M Módulo maestro Fanuc Servo con conector Motor Power/Brk de 7 pines y batería de reserva
9121-EF17-T Módulo de servoherramienta Fanuc con conector de alimentación del motor/Brk de 7 patillas y batería de reserva 3
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-EF17-M Servomódulo Fanuc con conector de alimentación del motor/Brk de 7 patillas y batería de reserva – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-EF17-T Servomódulo Fanuc con conector de alimentación del motor/Brk de 7 patillas y batería de reserva – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..