Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: EF19

Servomódulos: EF19

Servomódulo Fanuc con conector de alimentación de 4 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo:  EF19
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Pasa conexiones de alimentación eléctrica y señal a un servomotor transgun.
  • Los cables de alimentación y de señal pueden tenderse por separado.
  • Los circuitos de alimentación y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • El cableado tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo.
  • Pasador central extendido para el primer contacto.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Placas de conexión de Delrin
  • Juntas de nitrilo
  • Contactos chapados en metal precioso
Especificación Valor
Características eléctricas Corriente del motor – 13 Amp, 500VAC/700VDC máx.
Corriente del codificador – 3 Amp, 250VAC/30VDC máx.
Peso lateral maestro 1.18 kg
Peso del lado de la herramienta 1.02 kg
Número total de clavijas 26
Pins Descripción Potencia – 7
Señal – 19
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo EF19 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-EF19-M Módulo Fanuc Servo Master con alimentación de 4 pines, codificador de 17 pines, sin freno, sin batería
9121-EF19-T Módulo Fanuc Servo Tool con alimentación de 4 pines, encoder de 17 pines, sin freno, sin batería 1
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-EF19-M Servomódulo Fanuc con conector de alimentación de 4 patillas – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-EF19-T Servomódulo Fanuc con conector de alimentación de 4 patillas – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..