Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: EF50

Servomódulos: EF50

Servomódulo Fanuc con alimentación de 4 pines, codificador de 17 pines, conexiones de soldadura adaptables, regleta de terminales de 4 posiciones, sin freno.

Ver todas las funciones
Número de modelo:  EF50
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Pasa conexiones de alimentación eléctrica y señal a un servomotor transgun.
  • Los cables de alimentación y de señal pueden tenderse por separado.
  • Los circuitos de alimentación y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • El cableado tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
  • Contactos No-Touch en el Master.
  • Sellado contra la humedad y el polvo.
  • Pin central extendido para el primer contacto.
  • conector hembra M12 de 5 patillas en el módulo de herramientas para una batería de reserva especialmente diseñada (9005-20-2374).
  • Regleta de terminales interna de 4 posiciones para cableado auxiliar en el módulo principal y en el módulo de herramientas.
  • Alivio de tensión para el cableado auxiliar.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Placas de conexión Delrin
  • Juntas de nitrilo
  • Contactos chapados en metal precioso
  • Bloques de Ultem® y Delrin
Especificación Valor
Características eléctricas Alimentación – 13 Amp/500VAC/700VDC
Señal – 3 Amp/250VAC/30VDC
Peso lateral maestro 1.28 kg
Peso del lado de la herramienta 1.27 kg
Número total de clavijas 21
Pins Descripción Potencia – 4
Señal – 17
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo de la batería de reserva de 5 polos del servomódulo Dibujos Inglés
Plano del módulo EF50 Dibujos Inglés
Manual del servomódulo general Manuales Inglés
Descargar Descripción
9121-EF50-T Servomódulo Fanuc con alimentación hembra de 4 pines, codificador hembra de 17 pines, conexiones de soldadura adaptables, batería de reserva hembra de 5 pines, regleta de terminales de 4 posiciones, sin freno – herramienta. Compatible con EF50 Master y EF9 Master
9121-EF50-M Servomódulo Fanuc con alimentación macho de 4 pines, codificador macho de 17 pines, conexiones de soldadura adaptables, regleta de terminales de 4 posiciones, sin freno – Master. Compatible con EF50 Tool y EF24 Tool
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-EF50-M Servomódulo Fanuc con alimentación macho de 4 pines, codificador macho de 17 pines, conexiones de soldadura adaptables, regleta de terminales de 4 posiciones, sin freno. Compatible con herramientas EF50 y EF24 – Lado maestro
Soporte para herramientas 9121-EF50-T Servomódulo Fanuc con alimentación hembra de 4 patillas, codificador hembra de 17 patillas, conexiones de soldadura adaptables, batería de reserva hembra de 5 patillas, regleta de terminales de 4 posiciones, sin freno, compatible con maestros EF50 y EF9 – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..