Características del producto
Características
- Pasa la alimentación eléctrica y las conexiones de señal al servomotor de la pistola de soldar ARO.
- Los cables de alimentación y de señal pueden tenderse por separado en la herramienta.
- Los circuitos de potencia y señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
- El cableado de señal tiene blindaje EMI/RF para protegerlo del ruido.
- Contactos No-Touch en el Master.
- Sellado contra la humedad y el polvo.
- Pasador central extendido para el primer contacto.
Materiales
- Carcasas de aluminio
- Placas de conexión de acetal
- Contactos chapados en metal precioso
- Bloques de pasadores de acetal.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Características eléctricas |
Alimentación (P1) – 10 Amp/400 V Señal (S1 – Pines del codificador, FG) – 2,1 Amp/50 V Señal (S1 – Otros pines) – 3 Amp/50 V Señal (S2) – 4 Amp/250 V |
| Peso lateral maestro | 1.24 kg |
| Peso del lado de la herramienta | |
| Número total de clavijas | 15 |
| Pins Descripción |
Alimentación (P1) – 4 Señal (S1) – 8 (Maestro) / 9 (Herramienta) Señal (S2) – 3 |
| Temperatura de funcionamiento | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| 9121-EF64-M | Servomódulo, (1) conector de alimentación JAE de 4 patillas, (1) conector de señal JAE de 10 patillas, (1) conector de señal codificada M12 A de 4 patillas, maestro |
| 9121-EF64-T | Servomódulo, (1) conector de alimentación Harting de 12 patillas, (1) conector de señal Harting de 21 patillas, (1) conector de señal codificada M12 A de 4 patillas, herramienta |
- Filtrar por Número de pieza
- 9121-EF64-M
- 9121-EF64-T
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
9121-EF64-M | (1) Conector de alimentación JAE de 4 patillas, (1) Conector de señal JAE de 10 patillas, (1) Conector de señal M12 de 4 patillas con código A |
|
|
9121-EF64-T | (1) Conector de alimentación Harting de 12 patillas, (1) Conector de señal Harting de 21 patillas, (1) Conector de señal M12 de 4 patillas con código A |
|