Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: EN56

Servomódulos: EN56

Módulo eléctrico radial con conector Ethernet M12 hembra codificado en D de 4 patillas y conector de alimentación Minifast pasante de 4 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo:  EN56
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Módulo eléctrico radial para pasar señales CAT5e, Ethernet 10/100-Mbit y conexiones de alimentación auxiliar.
  • Conector Ethernet hembra M12 de 4 patillas con codificación D estándar del sector.
  • paso de conector de alimentación Minifast de 4 patillas.
  • Utilizable para el paso de Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT y PROFINET.

Materiales

  • Carcasa de aluminio anodizado
  • Muelle y clavijas de contacto rodiados
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas Circuito Ethernet – 2 Amp
Circuito de alimentación auxiliar – 6 Amp
Peso lateral maestro 0.68 kg
Peso del lado de la herramienta 0.67 kg
Número total de clavijas 10
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
EN56 Plano del módulo Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9121-EN56-M Módulo maestro Radial EN56 con conector Ethernet M12 hembra codificado en D de 4 patillas y conector de alimentación Minifast macho de 4 patillas pasante
9121-ES56-T Módulo de herramientas radial EN56 con conector Ethernet M12 hembra de 4 patillas con codificación D y conector de alimentación Minifast hembra de 4 patillas pasante
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9121-EN56-M Módulo eléctrico radial con conector Ethernet M12 hembra de 4 patillas con codificación D y conector de alimentación Minifast macho de 4 patillas pasante – Lado principal
Soporte para herramientas 9121-EN56-T Módulo eléctrico radial con conector Ethernet M12 hembra de 4 patillas con codificación D y conector de alimentación Minifast hembra de 4 patillas pasante – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..