Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: REP10

Servomódulos: REP10

Módulo de servoalimentación con conector M23 de 9 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo:  REP10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Los circuitos de alimentación están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • Los circuitos de alimentación están diseñados para ser resistentes al agua, pero no son impermeables.
  • Se proporcionan sondas de resorte compatibles en el Maestro y clavijas de contacto fijas en la Herramienta.
  • Las clavijas de resorte maestras están empotradas debajo de una superficie aislada en ambos circuitos de potencia.
  • PELIGRO – En el caso de módulos eléctricos que utilicen > 60 VCC o 42 VCA, NO debe intentarse ningún contacto antes de desconectar la alimentación. Esto incluye especialmente la separación o inserción de los conectores de acoplamiento o cualquier contacto con el cambiador de herramientas o sus componentes.

Materiales

  • Clavijas chapadas en metal precioso
  • Conectores Amphenol.
Especificación Valor
Características eléctricas 15 amperios/150 V máx. (clavijas 1, 4, 7 y 10)
5 Amp/150V máx. (Clavijas 2, 3, 5, 6, 8 y 9)
Peso lateral maestro 0.20 kg
Peso del lado de la herramienta 0.18 kg
Número total de clavijas
Pins Descripción Potencia – 9 y 9
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo REP10 Dibujos Inglés
REP10-M,REP10ZC2-T Dibujo del módulo Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-REP10-M Módulo de servo alimentación, Master con conector M23 de 9 pines. 15 Amp max 500VAC/700VDC max. en Pines 1,4,7,10. 5 Amp max/250VAC max. en Pines 2,3,5,6,8,9
9120-REP10-T Módulo de servoalimentación, herramienta con conector M23 de 9 patillas, 15 Amp máx. 500VAC/700VDC máx. en patillas 1,4,7,10 5 Amp máx/250VAC máx. en patillas 2,3,5,6,8,9
9120-REP10ZC2-T Herramienta para servomódulos REP10ZC2
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-REP10-M Módulo de servoalimentación con conector M23 de 9 patillas
Soporte para herramientas 9120-REP10-T Módulo de servoalimentación con conector M23 de 9 patillas

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..