Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: REP7

Servomódulos: REP7

Servomódulo con conector de alimentación MS de 4 patillas, freno MS de 3 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo:  REP7
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • Los circuitos de alimentación están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • Los circuitos de alimentación están diseñados para ser resistentes al agua, pero no son impermeables.
  • Se proporcionan sondas de resorte compatibles en el Maestro y clavijas de contacto fijas en la Herramienta.
  • Las clavijas de resorte maestras están empotradas debajo de una superficie aislada en ambos circuitos de potencia.
  • PELIGRO – En el caso de módulos eléctricos que utilicen > 60 VCC o 42 VCA, NO debe intentarse ningún contacto antes de desconectar la alimentación. Esto incluye especialmente la separación o inserción de los conectores de acoplamiento o cualquier contacto con el cambiador de herramientas o sus componentes.

Materiales

  • Clavijas chapadas en metal precioso
  • Conectores Amphenol.
Especificación Valor
Características eléctricas 13 Amp, 500VAC/700VDC (Clavijas 1, 4, 7, 10)
5 Amp/250VAC máx (Pines 2, 3, 5, 6, 8, 9)
Peso lateral maestro 0.29 kg
Peso del lado de la herramienta 0.25 kg
Número total de clavijas 7
Pins Descripción Servo Potencia – 4
Servofreno – 3
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo del módulo REP7 Dibujos Inglés
Manual del servomódulo general Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-REP7-M Servomódulo con MS Power de 4 patillas, MS Brake de 3 patillas – lado Master
Soporte para herramientas 9120-REP7-T Servomódulo con MS Power de 4 polos, MS Brake de 3 polos – Lado de la herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..