Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: RES10

Servomódulos: RES10

Módulo de servoseñal con conector JAE de 10 patillas

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RES10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • Los circuitos de alimentación y de señal están aislados eléctricamente entre sí y del cambiador de herramientas.
  • Tanto el circuito de potencia como el de señal están diseñados para ser resistentes al agua, pero no son impermeables.
  • Se proporcionan sondas de resorte compatibles en el Maestro y clavijas de contacto fijas en la Herramienta.
  • Las clavijas de resorte maestras están empotradas debajo de una superficie aislada tanto en el circuito de potencia como en el de señal.
  • PELIGRO – En el caso de módulos eléctricos que utilicen > 60 VCC o 42 VCA, NO debe intentarse ningún contacto antes de desconectar la alimentación. Esto incluye especialmente la separación o inserción de los conectores de acoplamiento o cualquier contacto con el cambiador de herramientas o sus componentes.

Materiales

  • Clavijas chapadas en metal precioso
  • Conectores Amphenol.
Especificación Valor
Características eléctricas 3 Amp/150V máx
Peso lateral maestro 0.23 kg
Peso del lado de la herramienta 0.16 kg
Número total de clavijas 13
Pins Descripción Alimentación/señal – 10
Batería de reserva – 3
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Dibujo de la batería de reserva de 3 polos del servomódulo Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RES10-T Módulo de señal servo, herramienta con conectores JAE de 10 patillas y Picofast M8 de 3 patillas
9120-RES10-M Módulo de señal servo, maestro con conector JAE de 10 patillas
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RES10C-T Módulo de servoseñal con conector JAE de 10 patillas
Soporte para herramientas 9120-RES10-M Módulo de servoseñal con conector JAE de 10 patillas
Soporte para herramientas 9120-RES10-T Módulo de servoseñal con conector JAE de 10 patillas

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..