Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: RES10B

Servomódulos: RES10B

Módulo de servoseñal con conector M23 de 12 polos, cableado STP

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RES10B
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Componentes

Características del producto

Características

  • 12 polos, interfaz de conector M23.
  • 3.capacidad de 5 Amp/160 VAC.
  • Apantallamiento del conector pasante.
  • Contactos No-Touch en el Módulo Maestro.
  • 4 pares de hilos trenzados para las señales del resolver.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.

Materiales

  • Clavijas chapadas en metal precioso.
  • Conectores Amphenol.
Especificación Valor
Características eléctricas 3.5A / 160V
Peso lateral maestro 0.23 kg
Peso del lado de la herramienta 1.8 kg
Número total de clavijas 12
Pins Descripción Señal – 12
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del módulo RES10B Dibujos Inglés
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RES10B-M Módulo de servoseñal con conector M23 de 12 polos, cableado STP
Soporte para herramientas 9120-RES10B-T Módulo de servoseñal con conector M23 de 12 polos, cableado STP

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..