Módulos de cambio de herramientas

Servomódulos: RES17

Servomódulos: RES17

Módulo de servoseñal con conector M23 de 17 polos

Ver todas las funciones
Número de modelo:  RES17
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Componentes

Características del producto

Características

  • interfaz de conector M23 de 17 polos.
  • Para pasar señales de realimentación de codificadores de servomotores Allen-Bradley (protocolo Hyperface).
  • El blindaje del conector pasa a través de la clavija de tierra.
  • Pares trenzados para señales de codificador/resolvedor.
  • Sellado contra la humedad y el polvo cuando está acoplado.
  • Contactos No-Touch en el módulo maestro.
  • capacidad de 3 Amp/125 VAC.

Materiales

  • Carcasas de aluminio
  • Pasadores chapados en metal precioso
  • Juntas de nitrilo.
Especificación Valor
Características eléctricas 3 amperios / 125 VCA
Peso lateral maestro 0.24 kg
Peso del lado de la herramienta 0.20 kg
Número total de clavijas 17
Pins Descripción
Temperatura de funcionamiento -28,9 °C a 65,6 °C
Descargar Tipo de descarga Idioma
Plano del cliente del módulo eléctrico RES17 Dibujos Inglés
Descargar Descripción
9120-RES17-T Módulo de servoseñal, herramienta
9120-RES17-M Módulo de señal servo, Master
Número de pieza Descripción
Soporte para herramientas 9120-RES17-M Módulo de señal servo, Master
Soporte para herramientas 9120-RES17-T Módulo de servoseñal, Herramienta

Módulos compatibles

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..