Cambiadores de herramientas

MC-10 Cambiador manual de herramientas

MC-10 Cambiador manual de herramientas

Los cambiadores manuales de herramientas ATI ofrecen una solución sencilla y fiable para cambiar rápidamente los efectores finales sin necesidad de herramientas ni alimentación eléctrica. Diseñados para un uso sencillo y una alineación repetible, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la flexibilidad en aplicaciones colaborativas, de laboratorio o de bajo volumen.

  • (4) M5 o #10-32 Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 381 gramos
  • Diseñado para aplicaciones cobot de hasta 5 kg.
  • Indicadores visuales de bloqueo y desbloqueo.
  • Clic táctil para bloqueo y desbloqueo.
  • Un (1) plano para añadir utilidades eléctricas del módulo
Número de modelo:  MC-10
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • (4) M5 o #10-32 Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 381 gramos
  • Diseñado para aplicaciones cobot de hasta 5 kg.
  • Indicadores visuales de bloqueo y desbloqueo.
  • Clic táctil para bloqueo y desbloqueo.
  • Un (1) plano para añadir utilidades eléctricas del módulo
  • Admite múltiples patrones de montaje con placas de interfaz
  • Diseño de collar ergonómico.
    Especificación Valor
    Tamaños de los puertos de paso (4) M5 o #10-32 Sólo aire
    Cantidad de puertos de paso neumático 4
    Repetibilidad posicional 0.0889 mm
    Límite de carga útil sugerido 5 kg
    Capacidad de momento estático X/Y 3.73 Nm
    Z Capacidad de momento estático 12.4 Nm
    Peso lateral maestro 0.295 kg
    Peso del lado de la herramienta 0.0862 kg
    Peso acoplado 0.381 kg
    Tipo de accionamiento Manual
    Tipo de muñeca robótica Estándar
    Color Negro
    Hilos portuarios Roscas M5
    Descargar Tipo de descarga Idioma
    Dibujo del enganche manual MC-10 Dibujos Inglés
    Dibujo del enganche manual MC-10 (negro) Dibujos Inglés
    Manual del Cambiador de herramientas MC-10 Manuales Inglés
    Descargar Descripción
    Maestro MC-10 MC-10 Acoplador Manual Base Master con (4) Puertos M5, Cuerpo Naranja
    MC-10 Herramienta-B MC-10 Herramienta de base de acoplador manual con (4) puertos M5, cuerpo negro
    Herramienta MC-10 MC-10 Herramienta de base de acoplador manual con (4) puertos M5, cuerpo naranja
    MC-10 Maestro-B MC-10 Acoplador Manual Base Master con (4) Puertos M5, Cuerpo Negro
    Número de pieza Descripción
    Montaje de la placa de interfaz 9122-010T-IP-11309 Conjunto IP para MC-10T a BC50, (4) M6, rebaje 31,5, pasador 6.
    Montaje de la placa de interfaz 9122-010M-IP-10308 Ensamblaje IP para MC-10M a BC50, (4) M6, pasador 31,5, pasador 6.
    3405-1220004-01

    Racor de aire, recto, hexagonal interior, rosca macho M5 x tubo de 4 mm, FESTO QSM-M5-4-I Lado principal o de herramientas

    3405-2220023-01

    Racor, codo giratorio, M5 macho x 4 mm Sólo lado de la herramienta

    Módulos compatibles

    1 Resultado

    Categoría de productos

    Hable con un experto

    ¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..