MC-16R Cambiador manual de herramientas

MC-16R Cambiador manual de herramientas

Los cambiadores manuales de herramientas ATI proporcionan una solución sencilla y fiable para cambiar rápidamente los efectores finales sin necesidad de herramientas ni alimentación eléctrica. Diseñados para un uso sencillo y una alineación repetible, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la flexibilidad en aplicaciones colaborativas, de laboratorio o de bajo volumen.

  • (4) puertos de paso de aire integrados de 1/8 NPT en un paquete compacto de 794 gramos
  • Mecanismo de bloqueo tipo tornillo (patentado) que proporciona una gran fuerza de bloqueo.
  • El pomo de trinquete añade seguridad a la posición de bloqueo.
  • Un (1) plano disponible para montar módulos eléctricos para una mayor funcionalidad
  • Carga útil nominal de 16 kg (35 lb).
Número de modelo: MC-16R
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D

Características del producto

  • (4) 1/8 NPT Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 794 gramos
  • Mecanismo de bloqueo tipo tornillo (patentado) que proporciona una gran fuerza de bloqueo.
  • El pomo de trinquete añade seguridad a la posición de bloqueo.
  • Un (1) plano disponible para montar módulos eléctricos para una mayor funcionalidad
  • Carga útil nominal de 16 kg (35 lb).
  • Gran relación resistencia-peso.
    Especificación Valor
    Tamaños de los puertos de paso (4) 1/8 NPT
    Cantidad de puertos de paso neumático 4
    Repetibilidad posicional 0.0254 mm
    Límite de carga útil sugerido 16 kg
    Capacidad de momento estático X/Y 24.9 Nm
    Z Capacidad de momento estático 45.2 Nm
    Peso lateral maestro 0.522 kg
    Peso del lado de la herramienta 0.272 kg
    Peso acoplado 0.794 kg
    Tipo de accionamiento Manual
    Tipo de muñeca robótica Estándar
    Color Negro
    Hilos portuarios Roscas NPT
    Descargar Tipo de descarga Idioma
    MC-16R Dibujo del cambiador manual de herramientas Dibujos Inglés
    MC-16R Patrón totalmente de acero, totalmente roscado, pomo de trinquete, puertos extraídos, dibujo Dibujos Inglés
    MC-16R Manual Cambiador de herramientas Manuales Inglés
    Descargar Descripción
    9122-016RM-000 MC-16R Base Master NPT, Acero Totalmente Roscada, Pomo de Carraca

    Módulos compatibles

    11 Resultados

    Categoría de productos

    Hable con un experto

    ¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..