Cambiadores de herramientas

MC-36R Cambiador manual de herramientas

MC-36R Cambiador manual de herramientas

Los cambiadores manuales de herramientas ATI proporcionan una solución sencilla y fiable para cambiar rápidamente los efectores finales sin necesidad de herramientas ni alimentación eléctrica. Diseñados para un uso sencillo y una alineación repetible, reducen el tiempo de inactividad y mejoran la flexibilidad en aplicaciones colaborativas, de laboratorio o de bajo volumen.

  • (6) 1/8 NPT Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 1,75 kg
  • Mecanismo de bloqueo tipo tornillo (patentado) que proporciona una gran fuerza de bloqueo.
  • El pomo de trinquete añade seguridad a la posición de bloqueo.
  • Dos (2) planos disponibles para montar módulos eléctricos para una mayor funcionalidad
  • Carga útil nominal de 16 kg (35 lb).
Número de modelo:  MC-36R
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas modelos CAD 3D Accesorios

Características del producto

  • (6) 1/8 NPT Puertos de paso de aire integrados en un paquete compacto de 1,75 kg
  • Mecanismo de bloqueo tipo tornillo (patentado) que proporciona una gran fuerza de bloqueo.
  • El pomo de trinquete añade seguridad a la posición de bloqueo.
  • Dos (2) planos disponibles para montar módulos eléctricos para una mayor funcionalidad
  • Carga útil nominal de 16 kg (35 lb).
  • Gran relación resistencia-peso.
Especificación Valor
Tamaños de los puertos de paso (6) 1/8 NPT
Cantidad de puertos de paso neumático 6
Repetibilidad posicional
Límite de carga útil sugerido 36 kg
Capacidad de momento estático X/Y 113 Nm
Z Capacidad de momento estático 169 Nm
Peso lateral maestro 0.998 kg
Peso del lado de la herramienta 0.748 kg
Peso acoplado 1.75 kg
Tipo de accionamiento Manual
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios Roscas NPT
Descargar Tipo de descarga Idioma
MC-36R Manual Cambiador de herramientas Dibujo Dibujos Inglés
MC-036R Cambiador de herramientas manual, Puertos extraídos Dibujo Dibujos Inglés
MC-36R Manual Cambiador de herramientas Manual Manuales Inglés
Descargar Descripción
9122-036T-000-000 MC-36 Cambiador manual de herramientas Lado de la herramienta
9122-036RM-000-000 MC-36R Cambiador Manual de Herramientas Master Side
Número de pieza Descripción
Kit de placa adaptadora JL2 Conjunto de placa adaptadora con patrón de montaje J16 para montar servomódulos ER

Módulos compatibles

81 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..