Cambiadores de herramientas

QC-113 Cambiador de herramientas

QC-113 Cambiador de herramientas

Los cambiadores de herramientas robóticos ATI permiten el intercambio totalmente automatizado de efectores finales con bloqueo seguro, paso de utilidades y alta repetibilidad. Diseñados para entornos difíciles y uso de alto ciclo, aumentan el tiempo de actividad, la flexibilidad y la productividad en la automatización robótica.

  • Se monta directamente en el patrón personalizado Nitta XC-60
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación entre placas de hasta 3,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Utiliza los mismos adaptadores de aire y válvula, así como las mismas opciones de detección que el QC-210
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
Número de modelo:  QC-113
Hable con nuestros expertos

Características del producto Especificaciones Documentos y descargas Accesorios

Características del producto

  • Se monta directamente en el patrón personalizado Nitta XC-60
  • La tecnología de bloqueo No-Touch permite una separación de la placa de hasta 3,0 mm al bloquear.
  • El diseño patentado del mecanismo de bloqueo a prueba de fallos reduce la fuerza que actúa sobre el pistón.
  • Utiliza los mismos adaptadores de aire y válvula, así como las mismas opciones de detección que el QC-210
  • Todas las piezas de bloqueo están fabricadas en acero inoxidable Rc58.
  • Cuatro (2) planos disponibles para montar módulos de utilidades para una mayor funcionalidad
  • Características de alineación en el cuerpo del cambiador de herramientas para una mayor resistencia a la torsión y una mejor capacidad de servicio.
  • Detección integrada de bloqueo/desbloqueo para comunicar el estado. No requiere SIP.
Especificación Valor
Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) 12000 N
Distancia máxima de bloqueo 3.05 mm
Tamaños de los puertos de paso
Cantidad de puertos de paso neumático
Repetibilidad posicional 0.0152 mm
Límite de carga útil sugerido 150 kg
Capacidad de momento estático X/Y 784 Nm
Z Capacidad de momento estático 565 Nm
Peso lateral maestro 4.76 kg
Peso del lado de la herramienta 2.27 kg
Peso acoplado 7.03 kg
Tipo de accionamiento Neumático
Tipo de muñeca robótica Estándar
Color Negro
Hilos portuarios
Descargar Tipo de descarga Idioma
QC-113 Dibujo del Cambiador de herramientas Dibujos Inglés
QC-113 Módulo manual Cambiador de herramientas base Manuales Inglés
Número de pieza Descripción
Montar adaptador cambiador de herramientas módulos utilitarios JJ10 Módulo adaptador de montaje de doble cuña
Adaptador para montaje en cuña JJ16 Adaptador para montaje en cuña, estilo raíl, 7 posiciones
Adaptador para montaje en cuña JJ19 Adaptador de montaje en cuña estilo raíl EN, 4 posiciones, versión 1″ más larga del JJ13.
Kit adaptador JJ2 Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos con patrón J16 simple o doble en el QC
Kit adaptador JJ3 Conjunto adaptador de montaje J16 simple o doble (ancho del adaptador 5″)
Kit adaptador JJ6 Adaptador de módulo espaciador – Uso frente a ganchos de herramienta NA2/NA3
Kit adaptador JM2 Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos PG0, PN2 o HA6 en QC
Kit adaptador JM4 Conjunto adaptador para módulo V300
Adaptador de aire Jxx-AIR-1 Adaptadores de aire Jxx
Adaptador de aire Jxx-AIR-2 Adaptador de aire de bloqueo/desbloqueo con entradas de sensor de bloqueo/desbloqueo/RTL con tornillería de acero inoxidable.
Adaptador de aire Jxx-VALVE-1 Adaptadores de válvula Jxx-Doble solenoide, paso de válvula, Prox y sensores de presión
Adaptador de aire Jxx-VALVE-2 Adaptadores de válvula Jxx con solenoide doble
Adaptador de aire Jxx-VALVE-3 Adaptadores de válvula Jxx con doble solenoide y paso de válvula
Adaptador de aire Jxx-VALVE-4 Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide
Adaptador de aire Jxx-VALVE-5 Adaptadores de válvula Jxx con un solo solenoide y paso de válvula
Adaptador de aire Jxx-VALVE-6 Adaptadores de Válvula con Doble Solenoide con Paso de Válvula y Presostato

Módulos compatibles

99 Resultados

Categoría de productos

Hable con un experto

¿Está preparado para superar sus retos y liberar todo el potencial de sus aplicaciones robóticas? Póngase en contacto hoy mismo con nuestro equipo de expertos..