Características del producto
- Construcción modular: Las capacidades de alta potencia, refrigerante, servo, comunicación y señal discreta están integradas en módulos independientes que facilitan el mantenimiento, aumentando la homogeneidad y la flexibilidad para el cliente.
- Carga útil y capacidad de momento extremadamente elevadas: El QC-1510 utiliza tres mecanismos de bloqueo QC-510 para lograr resistencia y fiabilidad probada.
- Cableado interno: Admite opciones integradas de válvula y DeviceNet, lo que facilita añadir y quitar la válvula.
- Altura de la pila cuando está bloqueada: 5.146,2 mm (756 pulg.) (No incluye la placa de interfaz necesaria).
- Detección integrada de bloqueo y desbloqueo disponible.
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Fuerza de cierre @ 80 psi (5,5 bar) | 190000 N |
| Distancia máxima de bloqueo | 1.65 mm |
| Repetibilidad posicional | 0.0152 mm |
| Límite de carga útil sugerido | 4080 kg |
| Capacidad de momento estático X/Y | 16300 Nm |
| Z Capacidad de momento estático | 13900 Nm |
| Peso lateral maestro | 63 kg |
| Peso del lado de la herramienta | 27.7 kg |
| Peso acoplado | 90.7 kg |
| Tipo de accionamiento | Neumático |
| Tipo de muñeca robótica | Estándar |
| Color | Negro |
| Descargar | Descripción |
|---|---|
| QC-1510 Maestro | Conjunto maestro QC-1510 con PNP de bloqueo/desbloqueo y detección de listo para bloquear y cables LED |
| Herramienta QC-1510 | Herramienta QC-1510 |
- Filtrar por Número de pieza
- JJ10
- JJ16
- JJ2
- JJ3
- JJ6
- JM2
- JM4
- JU10
- Jxx-AIR-2
| Número de pieza | Descripción | ||
|---|---|---|---|
|
JJ10 | Módulo adaptador de montaje de doble cuña |
|
|
JJ16 | Adaptador para montaje en cuña, estilo raíl, 7 posiciones |
|
|
JJ2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos con patrón J16 simple o doble en el QC |
|
|
JJ3 | Conjunto adaptador de montaje J16 simple o doble (ancho del adaptador 5″) |
|
|
JJ6 | Adaptador de módulo espaciador – Uso frente a ganchos de herramienta NA2/NA3 |
|
|
JM2 | Conjunto adaptador – Se utiliza para montar módulos PG0, PN2 o HA6 en QC |
|
|
JM4 | Conjunto adaptador para módulo V300 |
|
|
JU10 | Adaptador de válvula que permite utilizar el módulo de control CYE con la familia de cambiadores de herramientas QC-210 |
|
|
Jxx-AIR-2 | Adaptador de aire de bloqueo/desbloqueo con entradas de sensor de bloqueo/desbloqueo/RTL con tornillería de acero inoxidable. |
|